JAJSOO8C June 2022 – October 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
Sitara™ プロセッサ Arm® Cortex®-A コアをベースとするスケーラブルなプロセッサで構成された幅広いファミリは、フレキシブルなアクセラレータやペリフェラル、接続性にくわえ、統合ソフトウェアのサポートにより、センサからサーバーまでさまざまな用途に対応します。Sitara プロセッサは、産業用アプリケーションで必要とされる信頼性を実現します。
AM625 Sitara™ プロセッサ Arm® Cortex®-A53 ベースのエッジAI とフル HD デュアル ディスプレイを組み合わせた、人間と機械の対話型操作向け SoC。低コストの AM625x Sitara™ MPU アプリケーション プロセッサ ファミリは、Linux® アプリケーション開発向けに構築されています。スケーラブルな Arm® Cortex®-A53 の性能と、デュアル ディスプレイ サポートや 3D グラフィックス アクセラレーションなどの組込み機能に加えて、広範なペリフェラル セットを搭載する AM62x デバイスは広範な産業用および車載用アプリケーションに適しており、インテリジェントな機能と最適化された電源アーキテクチャも提供します。
AM623 Sitara™ プロセッサ Arm® Cortex®-A53 ベースの物体検出機能とジェスチャ認識機能搭載、IoT (モノのインターネット) とゲートウェイ向け SoC。低コストの AM623x Sitara™ MPU アプリケーション プロセッサ ファミリは、Linux® アプリケーション開発向けに構築されています。スケーラブルな Arm® Cortex®-A53 の性能と、デュアル ディスプレイ サポートなどの組込み機能に加えて、広範なペリフェラル セットを搭載する AM62x デバイスは広範な産業用および車載用アプリケーションに適しており、インテリジェントな機能と最適化された電源アーキテクチャも提供します。
Sitara™ AM62x デベロッパー ポータル テキサス・インスツルメンツは、AM62x プラットフォームでのお客様の評価と開発を容易にするために、幅広い設計リソースを提供しています。このページには、評価ボード / リファレンス デザイン、デモ、Linux/Android/Realtime-Linux/FreeRTOS 用ソフトウェア開発キット、SDK デベロッパー ガイド、構成ツール、Linux Academy など、非常に重要な設計リソースを記載しています。
Sitara™ AM62x プロセッサ - 設計ギャレー テキサス・インスツルメンツは、「ビルディング ブロック」ソリューションを含む多くのリファレンス デザインを提供しており、お客様独自の製品やソリューションを迅速に開発することができます。ここでは、分析、HMI、コネクティビティに関する 10 種類以上のリファレンス デザインとデモをご紹介します。
設計を完成させるための製品:
これらのデバイスをシステム設計で実装する方法の詳細と、推奨される特定の部品番号の部品表 (BOM) については、AM62x EVM の回路図を参照してください。