JAJSVW8A December 2024 – April 2025 ADC3664-SP
PRODUCTION DATA
DDC ブロックには、複素デシメーション モードにおけるミキシング処理のために、デジタルフィルタ処理の前段に 32 ビットの NCO が搭載されています。NCO は次のような複雑な出力を提供します。
ここで、周波数 ω は、周波数制御ワード (FCW) として知られる 32 ビットの符号付き数値として指定されます。
複素指数関数列に ADC からの実数入力を乗算し、目的のキャリアを fIN ± fNCOに等しい周波数にミックスします。NCO 周波数は –FS/2 から FS/2 の範囲で調整でき、符号付き 2 の補数として処理されます。新しい NCO 周波数を設定した後、その周波数を有効にするには、NCO_RES (0x26 の D5 および D1) をトグルするか、SYNC ピンをトグルする必要があります。
NCO FCW は次のように計算されます。