JAJSVW8A December   2024  – April 2025 ADC3664-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性 - 消費電力
    6. 5.6 電気的特性 - DC 仕様
    7. 5.7 電気的特性 - AC 仕様
    8. 5.8 タイミング要件
    9. 5.9 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アナログ入力
        1. 7.3.1.1 アナログ入力帯域幅
        2. 7.3.1.2 アナログ フロント エンド設計
          1. 7.3.1.2.1 サンプリング グリッチ フィルタ
          2. 7.3.1.2.2 AC 結合
          3. 7.3.1.2.3 DC 結合
      2. 7.3.2 クロック入力
        1. 7.3.2.1 差動クロック入力とシングルエンド クロック入力の比較
        2. 7.3.2.2 信号アクイジション時間の調整
      3. 7.3.3 電圧リファレンス
        1. 7.3.3.1 内部基準電圧
        2. 7.3.3.2 外部電圧リファレンス
      4. 7.3.4 デジタル データ パスおよびインターフェイス
        1. 7.3.4.1 データ パスの概要
        2. 7.3.4.2 デジタル インターフェイス
        3. 7.3.4.3 DCLKIN
        4. 7.3.4.4 出力スクランブラ
        5. 7.3.4.5 出力ビット マッパー
          1. 7.3.4.5.1 2 線式モード
          2. 7.3.4.5.2 1 線式モード
          3. 7.3.4.5.3 1/2 線式モード
        6. 7.3.4.6 出力データ フォーマット
        7. 7.3.4.7 テスト・パターン
      5. 7.3.5 デジタル ダウン コンバータ
        1. 7.3.5.1 デシメーション動作
        2. 7.3.5.2 数値制御発振器 (NCO)
        3. 7.3.5.3 デシメーション フィルタ
        4. 7.3.5.4 SYNC
        5. 7.3.5.5 デシメーションを使用した出力データ フォーマット
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 低レイテンシ モード
      2. 7.4.2 平均化モード
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 ピン制御
      2. 7.5.2 シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
        1. 7.5.2.1 レジスタ書き込み
        2. 7.5.2.2 レジスタ読み出し
      3. 7.5.3 デバイス設定手順
      4. 7.5.4 レジスタ マップ
        1. 7.5.4.1 レジスタの詳細説明
  9. アプリケーション情報に関する免責事項
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
    3. 8.3 初期化セットアップ
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 11.1 メカニカル データ

説明

ADC3664-SP は、低レイテンシ、低ノイズ、超低消費電力、14 ビット、125MSPS の高速デュアル チャネル A/D コンバータ (ADC) です。最善のノイズ性能を実現するように設計されており、このデバイスは、ノイズ スペクトル密度
-156.9dBFS/Hz で、優れた直線性とダイナミック レンジを備えています。ADC3664-SP は IF サンプリングをサポートすると共に DC 精度を達成しているため、幅広いアプリケーションの設計が可能になります。低レイテンシ アーキテクチャ (最小 1 クロック サイクル レイテンシ) と高いサンプル レートにより、高速な制御ループも実現できます。この ADC の消費電力は 1 チャネルあたりわずか 100mW (125MSPS 時) であり、サンプリング レートにより、消費電力を良好に増減できます。

このデバイスは、シリアル LVDS (SLVDS) インターフェイスを使用してデータを出力し、デジタル相互接続の数を最小限に抑えます。このデバイスは、デジタル降圧コンバータ (DDC) も内蔵しており、データ レートの低減とシステムの消費電力の低減に役立ちます。このデバイスは、18 ビット、65MSPS ADC3683-SP とピン互換です。本デバイスは 64 ピンの CFP パッケージ (10.9mm x 10.9mm) で供給され、−55℃~+105℃の温度範囲をサポートしています。

製品情報
部品番号 グレード パッケージ (1)
5962F2320501VXC 放射線耐性保証 QML-V 10.9mm x 10.9mm 64 ピン セラミック フラット パック (HBP)
ADC3664HBP/EM(2) エンジニアリング モデル、ノンフライト プロトタイプ作業用
詳細については、セクション 12 を参照してください。
これらのユニットは、技術的な評価のみを目的としています。規格に準拠したフローを実施していません (そのため、バーンインはなく、25℃テストのみなど)。さらにこれらのユニットは、認定、量産、放射線テスト、航空での使用には適していません。部品は、温度または動作寿命全体にわたる性能を保証されていません。
ADC3664-SP シングル トーン スペクトル、Fs = 125MSPS、Fin = 5MHz シングル トーン スペクトル、Fs = 125MSPS、Fin = 5MHz