JAJSVW8A December   2024  – April 2025 ADC3664-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性 - 消費電力
    6. 5.6 電気的特性 - DC 仕様
    7. 5.7 電気的特性 - AC 仕様
    8. 5.8 タイミング要件
    9. 5.9 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アナログ入力
        1. 7.3.1.1 アナログ入力帯域幅
        2. 7.3.1.2 アナログ フロント エンド設計
          1. 7.3.1.2.1 サンプリング グリッチ フィルタ
          2. 7.3.1.2.2 AC 結合
          3. 7.3.1.2.3 DC 結合
      2. 7.3.2 クロック入力
        1. 7.3.2.1 差動クロック入力とシングルエンド クロック入力の比較
        2. 7.3.2.2 信号アクイジション時間の調整
      3. 7.3.3 電圧リファレンス
        1. 7.3.3.1 内部基準電圧
        2. 7.3.3.2 外部電圧リファレンス
      4. 7.3.4 デジタル データ パスおよびインターフェイス
        1. 7.3.4.1 データ パスの概要
        2. 7.3.4.2 デジタル インターフェイス
        3. 7.3.4.3 DCLKIN
        4. 7.3.4.4 出力スクランブラ
        5. 7.3.4.5 出力ビット マッパー
          1. 7.3.4.5.1 2 線式モード
          2. 7.3.4.5.2 1 線式モード
          3. 7.3.4.5.3 1/2 線式モード
        6. 7.3.4.6 出力データ フォーマット
        7. 7.3.4.7 テスト・パターン
      5. 7.3.5 デジタル ダウン コンバータ
        1. 7.3.5.1 デシメーション動作
        2. 7.3.5.2 数値制御発振器 (NCO)
        3. 7.3.5.3 デシメーション フィルタ
        4. 7.3.5.4 SYNC
        5. 7.3.5.5 デシメーションを使用した出力データ フォーマット
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 低レイテンシ モード
      2. 7.4.2 平均化モード
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 ピン制御
      2. 7.5.2 シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
        1. 7.5.2.1 レジスタ書き込み
        2. 7.5.2.2 レジスタ読み出し
      3. 7.5.3 デバイス設定手順
      4. 7.5.4 レジスタ マップ
        1. 7.5.4.1 レジスタの詳細説明
  9. アプリケーション情報に関する免責事項
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
    3. 8.3 初期化セットアップ
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 11.1 メカニカル データ

デシメーション フィルタ

表 7-5は、各デシメーション設定におけるパスバンド帯域幅および出力データレートの概要を、ADC のサンプリング レート Fs に対する関係として示しています。

表 7-5 デシメーション フィルタの概要と使用可能な最大出力帯域幅
実数または複素数のデシメーションデシメーション設定 N出力レート出力帯域幅出力レート
(FS = 65 MSPS)
出力帯域幅
(FS = 65 MSPS)
複雑2FS / 2 複素数0.8 × FS / 232.5 MSPS 複素数26MHz
4FS / 4 複素数0.8 × FS / 416.25 MSPS 複素数13MHz
8FS / 8 複素数0.8 × FS / 88.125 MSPS 複素数6.5MHz
16FS / 16 複素数0.8 × FS / 164.0625 MSPS 複素数3.25MHz
32FS / 32 複素数0.8 × FS / 322.03125 MSPS 複素数1.625MHz
実数2FS / 20.4 × FS / 232.5 MSPS13MHz
4FS / 40.4 × FS / 416.25 MSPS6.5MHz
8FS / 80.4 × FS / 88.125 MSPS3.25MHz
16FS / 160.4 × FS / 164.0625 MSPS1.625MHz
32FS / 320.4 × FS / 322.03125 MSPS0.8125MHz

デシメーション フィルタの応答を ADC サンプリング クロック周波数 FS に正規化して、図 7-21図 7-30 に示します。各図には、フィルタ パス バンド、遷移バンド、およびストップ バンドが含まれています。

ADC3664-SP 2 倍デシメーション時のフィルタ周波数応答図 7-21 2 倍デシメーション時のフィルタ周波数応答
ADC3664-SP 4 倍デシメーション時のフィルタ周波数応答図 7-23 4 倍デシメーション時のフィルタ周波数応答
ADC3664-SP 8 倍デシメーション時のフィルタ周波数応答図 7-25 8 倍デシメーション時のフィルタ周波数応答
ADC3664-SP 16 倍デシメーション時のフィルタ周波数応答図 7-27 16 倍デシメーション時のフィルタ周波数応答
ADC3664-SP 32 倍デシメーション時のフィルタ周波数応答図 7-29 32 倍デシメーション時のフィルタ周波数応答
ADC3664-SP 2 倍デシメーション時のパスバンド リップル応答図 7-22 2 倍デシメーション時のパスバンド リップル応答
ADC3664-SP 4 倍デシメーション時のパスバンド リップル応答図 7-24 4 倍デシメーション時のパスバンド リップル応答
ADC3664-SP 8 倍デシメーション時のパスバンド リップル応答図 7-26 8 倍デシメーション時のパスバンド リップル応答
ADC3664-SP 16 倍デシメーション時のパスバンド リップル応答図 7-28 16 倍デシメーション時のパスバンド リップル応答
ADC3664-SP 32 倍デシメーション時のパスバンド リップル応答図 7-30 32 倍デシメーション時のパスバンド リップル応答