JAJSVW8A December 2024 – April 2025 ADC3664-SP
PRODUCTION DATA
ADC3664-SPには、オプションのデジタル ダウン コンバータ (DDC) が搭載されています。DDC は、2、4、8、16、32 の実数デシメーションおよび複素デシメーションに対応しています。さらに、各 DDC には、複素デシメーション時に使用可能な 32 ビットの数値制御発振器 (NCO) が搭載されています。
内部的には、DDC のデータ パスは 20 ビットの分解能で動作しており、量子化による SNR の劣化を防いでいます。設定された分解能に応じて、DDC の出力はデジタル インターフェイスから出力される前に、選択された分解能に切り詰められます
図 7-18 に、DDC の詳細な構成を示します。DDC MUX は、3 つの異なる入力の 1 つを、各 DDC にマッピングします。デフォルトでは、ADC A および ADC B はそれぞれ DDC0 および DDC1 にマッピングされます。ただし、DDC MUX を使用すると、1 つの ADC を両方の DDC に割り当てることや、2 つの ADC の平均値をそれぞれの DDC に割り当てることが可能です。