JAJSVW8A December 2024 – April 2025 ADC3664-SP
PRODUCTION DATA
表 7-2 は出力解像度とインターフェイス モードに応じて、結果のシリアライゼーション ファクタの概要を示します。出力のシリアル化係数は、インターフェイス モードの設定および分解能に基づいて内部的に調整されます。ただし、インターフェイスの設定にかかわらず、 SLVDS インターフェイスの出力データ レートは最大 1Gbps を超えることはできません。注、DCLKIN 周波数もそれに応じて調整する必要があります。たとえば、2 線式モードで出力分解能を 14 ビットから 16 ビットに変更すると、DCLKIN はFS * 3.5ではなくF S * 4と等しくなります。
出力インターフェイスまたは分解能を変更するプログラミング シーケンスをセクション 7.5.3に示します。
| 出力分解能 | インターフェイス | シリアル化係数 | FCLK | DCLKIN | DCLK | データ レート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 ビット | 2 線式 | 7x | FS/2 | FS* 3.5 | FS* 3.5 | FS* 7 |
| 1 線式 | 14x | FS | FS* 7 | FS* 7 | FS* 14 | |
| 1/2 線式 | 28x | FS | FS* 14 | FS* 14 | FS* 28 | |
| 16 ビット | 2 線式 | 8x | FS/2 | FS* 4 | FS* 4 | FS* 8 |
| 1 線式 | 16x | FS | FS* 8 | FS* 8 | FS* 16 | |
| 1/2 線式 | 32x | FS | FS* 16 | FS* 16 | FS* 32 | |
| 18 ビット | 2 線式 | 9x | FS/2 | FS* 4.5 | FS* 4.5 | FS* 9 |
| 1 線式 | 18x | FS | FS* 9 | FS* 9 | FS* 18 | |
| 1/2 線式 | 36x | FS | FS* 18 | FS* 18 | FS* 36 | |
| 20 ビット | 2 線式 | 10x | FS/2 | FS* 5 | FS* 5 | FS* 10 |
| 1 線式 | 20x | FS | FS* 10 | FS* 10 | FS* 20 | |
| 1/2 線式 | 40x | FS | FS* 20 | FS* 20 | FS* 40 |