JAJSVW8A December 2024 – April 2025 ADC3664-SP
PRODUCTION DATA
ADC3664-SPは、低レイテンシ、低ノイズ、超低消費電力の 14 ビット高速デュアル チャネル ADC であり、最大サンプリング レート 125MSPS は、総電離線量 (TID) が 300krad (Si) 未満で、シングル イベント ラッチアップ (SEL) が 75MeV-cm2/mg 未満のミッション プロファイルを持つ宇宙用途での使用を想定していますADC には内部リファレンス オプションがあり、高精度の外部 1.6V リファレンスの使用をサポートします(セクション 7.3.3を参照)。オプションとして、内蔵のプログラマブル デジタルダウン コンバータ (DDC) により、出力データレートの低減およびチャネル化が可能です (セクション 7.3.5を参照)。DDC は、複素数デシメーション モードで動作した場合、複素ミキシングのための 32 ビット プログラマブル NCO を提供します。DDC は、ミキシングなしで、実数デシメーション モードもサポートします。
The ADC3664-SP は、シリアル LVDS (SLVDS) インターフェイスを使用してデータを出力し、デジタル相互接続の数を最小限に抑えます。(セクション 7.3.4.2 を参照)。SLVDS インターフェイスは、チャネルごとに 2 つの LVDS レーン (2 線式)、チャネルごとに 1 つの LVDS レーン (1 線式)、または両方のチャネルが同じ LVDS レーンで多重化されるシングル レーン モード (1/2 線式) のいずれかのモードに構成できます。このデバイスは、14 ビット~20 ビットの構成可能な出力分解能をサポートしています。この ADC は本質的に低レイテンシのアーキテクチャを採用しているため、デジタル出力結果は、出力インターフェイス モードに応じてわずか 1 クロック サイクルまたは 2 クロック サイクル後に取得可能です。
ADC3664-SP は、レジスタを構成することでシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) で制御することを目的としています。(セクション 7.5) 電源投入時に基準電圧源の構成とサンプリングクロック入力タイプの構成に CTRL ピンを使用することもできます。