JAJSVW8A December   2024  – April 2025 ADC3664-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性 - 消費電力
    6. 5.6 電気的特性 - DC 仕様
    7. 5.7 電気的特性 - AC 仕様
    8. 5.8 タイミング要件
    9. 5.9 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アナログ入力
        1. 7.3.1.1 アナログ入力帯域幅
        2. 7.3.1.2 アナログ フロント エンド設計
          1. 7.3.1.2.1 サンプリング グリッチ フィルタ
          2. 7.3.1.2.2 AC 結合
          3. 7.3.1.2.3 DC 結合
      2. 7.3.2 クロック入力
        1. 7.3.2.1 差動クロック入力とシングルエンド クロック入力の比較
        2. 7.3.2.2 信号アクイジション時間の調整
      3. 7.3.3 電圧リファレンス
        1. 7.3.3.1 内部基準電圧
        2. 7.3.3.2 外部電圧リファレンス
      4. 7.3.4 デジタル データ パスおよびインターフェイス
        1. 7.3.4.1 データ パスの概要
        2. 7.3.4.2 デジタル インターフェイス
        3. 7.3.4.3 DCLKIN
        4. 7.3.4.4 出力スクランブラ
        5. 7.3.4.5 出力ビット マッパー
          1. 7.3.4.5.1 2 線式モード
          2. 7.3.4.5.2 1 線式モード
          3. 7.3.4.5.3 1/2 線式モード
        6. 7.3.4.6 出力データ フォーマット
        7. 7.3.4.7 テスト・パターン
      5. 7.3.5 デジタル ダウン コンバータ
        1. 7.3.5.1 デシメーション動作
        2. 7.3.5.2 数値制御発振器 (NCO)
        3. 7.3.5.3 デシメーション フィルタ
        4. 7.3.5.4 SYNC
        5. 7.3.5.5 デシメーションを使用した出力データ フォーマット
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 低レイテンシ モード
      2. 7.4.2 平均化モード
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 ピン制御
      2. 7.5.2 シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
        1. 7.5.2.1 レジスタ書き込み
        2. 7.5.2.2 レジスタ読み出し
      3. 7.5.3 デバイス設定手順
      4. 7.5.4 レジスタ マップ
        1. 7.5.4.1 レジスタの詳細説明
  9. アプリケーション情報に関する免責事項
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
    3. 8.3 初期化セットアップ
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 11.1 メカニカル データ

DCLKIN

DCLKIN はADC3664-SPへの外部クロックであり、このクロックの遅延版を出力インターフェイス クロック (DCLK) として使用します。DCLKIN は、SPI (0x244 の D5) を介して、1.2V の同相電圧に外部または内部バイアスを印加するように構成することができます。また、DCLKIN には 100Ω の内部終端抵抗もあります。

注: DCLKIN の最大周波数は 500MHz であり、DCLK の立ち上がりエッジおよび立ち下がりエッジの両方でデータが送信されるため、LVDS レーンごとの最大データレートは 1Gbps に制限されます。

ADC3664-SPのレイテンシが短いアーキテクチャを考慮すると、サンプル クロック (CLK) と DCLKINの関係を制御する必要があります。DCLKIN と CLK は、同じ基準周波数に位相ロックする必要があります。CLK と DCLKIN の立ち下がりエッジの間隔は 2.5ns 空ける必要があります。これを満たさない場合、タイミング違反が発生します。タイミング違反が観測された場合、内部タイミング違反検出回路によって CLK と DCLKIN の間に 1ns の遅延が追加されます。この検出回路の影響は、t PD仕様の 1 DCLK サイクルの変化として観測されます。