JAJSVW8A December 2024 – April 2025 ADC3664-SP
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC3664-SP:125MSPS | ||||||
| IAVDD | アナログ電源電流 | 内部基準電圧 | 72 | mA | ||
| 外部リファレンス | 66 | 82 | ||||
| IIOVDD | I/O 電源電流 | 2 線式 | 45 | 72 | ||
| PDIS | 消費電力 | 外部リファレンス、2 線式 | 200 | 277 | mW | |
| IIOVDD | I/O 電源電流 | 2 線式、1/2 スイング | 45 | mA | ||
| 4 倍の実数デシメーション、1 線式 | 54 | |||||
| 4 倍の実数デシメーション、1/2 線式 | 55 | |||||
| 16 倍の実数デシメーション、1 線式 | 49 | |||||
| 16倍の実数デシメーション、1/2 線式 | 49 | |||||
| 4 倍の複素数デシメーション、1 線式 | 58 | |||||
| 16 倍の複素数デシメーション、1 線式 | 51 | |||||
| 16 倍の複素数デシメーション、1/2 線式 | 51 | |||||
| PDIS | グローバル パワー ダウン モードでの消費電力 | デフォルトのマスク設定、内部リファレンス | 11 | mW | ||
| デフォルトのマスク設定、外部リファレンス | 13 | |||||