JAJSXB4A May 2024 – September 2025 DRV8000-Q1
PRODUCTION DATA
過電流保護機能は、ITRIP レギュレーションが無効の場合に利用できます。すべてのドライバ (OUT7-OUT12) の出力電流が監視され、ブランク時間の後にグリッチ除去時間の経過後に電流が過電流スレッショルドを超えると、出力が無効になります。
HS_REG_CNFG1 で OUT7_ITRIP_EN = 0b を構成することで、OUT7 の ITRIP を無効にします。また、HS_REG_CNFG3 レジスタで HS_OUTx_ITRIP_EN = 0b 構成することで、OUT8 ~ 12 の ITRIP を無効化します。過電流スレッショルド (high または low) は、HS_OC_CNFG レジスタの OUT7 の OUT7_RDSON_MODE ビットを、OUT8 ~ 12 ビットに対して OUTx_OC_TH ビットを設定することで構成されます。
過電流保護のブランク時間は、すべてのハイサイドドライバ出力の 40μs です。OUTx が無効になると、ブランク時間が開始されます。OUT7 には専用のグリッチ除去時間設定があり、 HS_REG_CNFG1 レジスタ内の OUT7_ITRIP_DG ビットで構成可能です。OUT8~12 のグリッチ除去時間の設定は共有され、 HS_REG_CNFG3 レジスタ内の HS_OUT_ITRIP_DG ビットで構成できます。VPVDD < 20V の場合、すべてのグリッチ除去オプション (24、32、40、48μs) が使用可能です。VPVDD > 20V の場合、グリッチ除去時間は自動的に 10μs に短縮されます。過電流検出が検出されると、OUT7 ドライバの EC_HEAT_ITRIP_STAT レジスタの OUT7_ITRIP_STAT ビット、または OUT8-12 ドライバの HS_ITRIP_STAT レジスタの OUTx_ITRIP_STAT ビットがラッチされ、対応する出力が遮断されます。この故障ビットは、CLR_FLTビットがセットされるまでセットされたままです。