JAJSXB4A May 2024 – September 2025 DRV8000-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 電源ピン電圧 | PVDD | -0.3 | 40 | V |
| 電源過渡電圧ランプ | PVDD | 2 | V/μs | |
| デジタル ロジック電源電圧ランプ | DVDD | 2 | V/μs | |
| グランド ピン間の電圧差 | GND、PGND | -0.3 | 0.3 | V |
| チャージ ポンプ ピン電圧 | VCP | -0.3 | PVDD + 15 | V |
| チャージ ポンプ ハイサイド ピン電圧 | CP1H | VPVDD – 0.3 | VVCP + 0.3 | V |
| チャージ ポンプ ハイサイド ピン電圧 | CP2H | VPVDD – 0.6 | VVCP + 0.3 | V |
| チャージ ポンプ ローサイド ピン電圧 | CP1L、CP2L | -0.3 | VPVDD+ 0.3 | V |
| デジタル レギュレータ ピン電圧 | DVDD | -0.3 | 5.75 | V |
| ロジック ピン電圧 | GD_INx、PWM1、IPROPI/PWM2、DRVOFF、nSLEEP、SCLK、SDI、nSCS | -0.3 | 5.75 | V |
| 出力ロジック ピン電圧 | SDO | -0.3 | VDVDD + 0.3 | V |
| 出力ピン電圧 | OUT1-OUT12 | -0.3 | VPVDD + 0.9 | V |
| 出力電流 | OUT1-OUT12、ECFB、ECDRV | 内部的に制限 | 内部的に制限 | A |
| ヒータおよびエレクトロクロミック MOSFET ゲート駆動ピン電圧 | GH_HS | VSH_HS –0.3 ~ VSH_HS + 13 | VVCP + 0.3 | V |
| ヒータおよびエレクトロクロミック MOSFET ソースピン電圧 | SH_HS、 ECFB、ECDRV | -0.3 | VPVDD + 0.3 | V |
| ハイサイド ドライバおよびヒーター MOSFET ソース ピンの最大エネルギー消費、TJ = 25 °C、LLOAD < 100µH | OUT7-OUT12、SH_HS | - | 1 | mJ |
| ハイサイド ゲート ドライブ ピン電圧 | GHx(2) | -2 | VVCP + 0.3 | V |
| 過渡 1µs ハイサイド ゲート ドライブ ピン電圧 | GHx(2) | -5 | VVCP + 0.3 | V |
| SHx を基準とするハイサイド ゲート ドライブ ピン電圧 | GHx(2) | -0.3 | 13.5 | V |
| ハイサイド センス ピン電圧 | SHx(2) | -2 | 40 | V |
| 過渡 1µs ハイサイド センス ピン電圧 | SHx(2) | -5 | 40 | V |
| ローサイド ゲート ドライブ ピン電圧 | GLx(2) | -2 | 13.5 | V |
| 過渡 1µs ローサイド ゲート ドライブ ピン電圧 | GLx(2) | -3 | 13.5 | V |
| SL を基準とするローサイド ゲート ドライブ ピン電圧 | GLx(2) | -0.3 | 13.5 | V |
| ローサイド センス ピン電圧 | SL(2) | -2 | 2 | V |
| 過渡 1µs のローサイド センス ピン電圧 | SL(2) | -3 | 3 | V |
| ゲート駆動電流 | GHx、GLx | 内部的に制限 | 内部的に制限 | A |
| アンプ入力ピン電圧 | SN、SP | -2 | VVCP + 0.3 | V |
| 過渡 1µs アンプ入力ピン電圧 | SN、SP | -5 | VVCP + 0.3 | V |
| アンプ入力差動電圧 | SN、SP | -5.75 | 5.75 | V |
| アンプ出力ピン電圧 | SO | -0.3 | VDVDD + 0.3 | V |
| 周囲温度、TA | -40 | 125 | °C | |
| 接合部温度、TJ | -40 | 150 | °C | |
| 保管温度、Tstg | -65 | 150 | °C | |