JAJSXB4A May 2024 – September 2025 DRV8000-Q1
PRODUCTION DATA
SH_HS ピンの内部 ESD ダイオードによって消費されるのは、限られた量のエネルギー(1mJ 未満)のみです。負荷短絡が発生した場合に備え、グランドと SH_HS ピンの間に外付けダイオードを追加することを TI は推奨しています。ヒータ負荷が短絡しているとき、電流は外部ヒータ MOSFET の飽和電流のみによって制限されます。短絡検出によりヒータ出力をシャットオフするように構成した場合、同じ電流がグランドから SH_HS まで内部 ESD ダイオードを経由して消費されますが、これは、内部 ESD ダイオードが消費できる量より大きい値です。