JAJSXB4A May 2024 – September 2025 DRV8000-Q1
PRODUCTION DATA
| ピン | I/O(1) | タイプ | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 番号 | 名称 | |||
|
1 |
OUT4 | O | 電源 | 440mΩ ハーフ ブリッジ出力 4。 |
| 2 | PVDD | I | 電源 | デバイス ドライバ電源入力。ブリッジ電源に接続します。PVDD ピンと GND ピンの間に 0.1μF の PVDD 定格セラミック コンデンサと 10μF 以上のローカル バルク容量を接続します。 |
| 3 | VCP | I/O | 電源 | チャージ ポンプ出力。1μF、16V セラミック コンデンサを VCP ピンと PVDD ピンの間に接続します。 |
| 4 | CP1H | I/O | 電源 | チャージ ポンプのスイッチング ノード。100nF、PVDD 定格セラミック コンデンサを CP1H ピンと CP1L ピンの間に接続します。 |
| 5 | CP1L | I/O | 電源 | |
| 6 | CP2H | I/O | 電源 | チャージ ポンプのスイッチング ノード。100nF、PVDD 定格セラミック コンデンサを CP2H ピンと CP2L ピンの間に接続します。 |
| 7 | CP2L | I/O | 電源 | |
|
8 |
PVDD | I | 電源 | デバイス ドライバ電源入力。ブリッジ電源に接続します。PVDD ピンと GND ピンの間に 0.1µF の PVDD 定格セラミック コンデンサと 10µF 以上のローカル バルク容量を接続します。 |
|
9 |
OUT5 | O | 電源 | 155mΩ ハーフ ブリッジ出力 5。 |
|
10 |
PGND | I/O | グランド | デバイスのグランド。システム グランドに接続。 |
|
11 |
OUT1 | O | 電源 | 1.54Ω ハーフブリッジ出力 1。 |
|
12 |
OUT2 | O | 電源 | 1.54Ω ハーフブリッジ出力 2。 |
|
13 |
GD_IN1 | I | デジタル | ゲート ドライバ ハーフブリッジおよび H ブリッジ制御入力 1。 |
|
14 |
GD_IN2 |
I |
デジタル |
ゲート ドライバ ハーフブリッジおよび H ブリッジ制御入力 2。 |
| 15 | PWM1 | I | デジタル | エレクトロクロミックおよびゲート ドライバを除くすべてのドライバを制御するための PWM 入力 1。 |
| 16 | nSCS | I | デジタル | シリアル チップ選択。このピンのロジック LOW により、シリアル インターフェイス通信が可能になります。内部プルアップ抵抗。 |
| 17 | SDI | I | デジタル | シリアル データ入力。データは、SCLK ピンの立ち下がりエッジでキャプチャされます。内部プルダウン抵抗。 |
| 18 | SDO | O | デジタル | シリアル データ出力。データは、SCLK ピンの立ち上がりエッジでシフト アウトされます。プッシュプル出力。 |
| 19 | SCLK | I | デジタル | シリアル クロック入力。シリアル データは、このピンの対応する立ち上がりおよび立ち下がりエッジでシフト アウトおよびキャプチャされます。内部プルダウン抵抗。 |
|
20 |
IPROPI/PWM2 | I/O | アナログ | センス出力は、ドライバ負荷電流フィードバック、PVDD 電圧フィードバック、またはサーマル クラスタ温度フィードバックのいずれかから多重化されます。ハーフブリッジ ドライバの 2 番目の PWM ピン入力としても構成できます。 |
| 21 | SO | O | アナログ | シャント アンプ出力。 |
| 22 | DRVOFF | I | アナログ | ゲート ドライバのシャットダウン パス。ハイサイドおよびローサイド両方のゲート ドライバ出力をプルダウンするためのロジック High 信号。内部プルダウン抵抗。 |
|
23 |
nSLEEP | I | アナログ | デバイス イネーブル ピン。デバイスをシャットダウンし、スリープ モードに移行するロジック Low。内部プルダウン抵抗。 |
|
24 |
DVDD | I | 電源 | デバイスのロジック / デジタル出力電源入力。1.0µF、6.3V セラミック コンデンサを DVDD ピンと GND ピンの間に接続することを推奨します。 |
|
25 |
DGND | I/O | グランド | デバイスのグランド。システム グランドに接続。 |
|
26 |
ECFB | I/O | 電源 | EC 制御用として、ピンは電圧モニタ入力および高速放電ローサイドスイッチとして使用されます。EC 駆動機能を使用しない場合は、このピンを 10kΩ 抵抗を介して GND に接続します。 |
|
27 |
ECDRV | O | アナログ | EC 制御では、ピンは EC 電圧調整用の外部 MOSFET のゲートを制御します |
| 28 | SH_HS | I | アナログ | ハイサイド ヒータ MOSFET のソース ピン、ヒータ負荷への出力。ハイサイド MOSFET のソースに接続します。 |
| 29 | GH_HS | O | アナログ | ヒータ MOSFET 用ゲートドライバ出力。ハイサイド MOSFET のゲートに接続します。 |
| 30 | SN | I | アナログ | アンプのマイナス入力。シャント抵抗のマイナス端子に接続します。 シャント アンプの入力に、追加のフィルタリングを行うことは推奨されません。 |
| 31 | SP | I | アナログ | アンプのプラス入力。シャント抵抗のプラス端子に接続します。 シャント アンプの入力に、追加のフィルタリングを行うことは推奨されません。 |
| 32 | GH2 | O | アナログ | ハイサイド ゲート ドライバ出力。ハイサイド MOSFET のゲートに接続します。クロスオーバー遷移タイミングへの影響を与えるため、ゲート駆動直列抵抗は推奨されません。 |
| 33 | SH2 | I | アナログ | ハイサイド ソース センス入力。ハイサイド MOSFET ソースに接続します。 |
| 34 | GL2 | O | アナログ | ローサイド ゲート ドライバ出力。ローサイド MOSFET のゲートに接続します。 |
| 35 | SL | I | アナログ | ローサイド MOSFET ゲート ドライブ センス機能とパワー リターン。ローサイド MOSFET グランド リターンへの低インピーダンス パスにより、システム グランドに接続します。 |
| 36 | GL1 | O | アナログ | ローサイド ゲート ドライバ出力。ローサイド MOSFET のゲートに接続します。 |
| 37 | SH1 | I | アナログ | ハイサイド ソース センス入力。ハイサイド MOSFET ソースに接続します。 |
| 38 | GH1 | O | 電源 | ハイサイド ゲート ドライバ出力。ハイサイド MOSFET のゲートに接続します。クロスオーバー遷移タイミングへの影響を与えるため、ゲート駆動直列抵抗は推奨されません。 |
|
39 |
OUT12 | O | 電源 | 1.2Ω ハイサイド ドライバ出力 12。ローサイド負荷に接続します。 |
|
40 |
OUT11 | O | 電源 | 1.2Ω ハイサイド ドライバ出力 11。EC 駆動用の SC 保護スイッチとして構成できます。ローサイド負荷に接続します。 |
|
41 |
OUT10 | O | 電源 | 1.2Ω ハイサイド ドライバ出力 10。ローサイド負荷に接続します。 |
|
42 |
OUT9 | O | 電源 | 1.2Ω ハイサイド ドライバ出力 9。ローサイド負荷に接続します。 |
|
43 |
OUT8 | O | 電源 | 1.2Ω ハイサイド ドライバ出力 8。ローサイド負荷に接続します。 |
|
44 |
OUT7 | O | 電源 | 構成可能な RDSON(400mΩ/1200mΩ)を搭載したハイサイド ドライバ出力。ローサイド負荷に接続します。 |
|
45 |
PVDD | I | 電源 | デバイス ドライバ電源入力。ブリッジ電源に接続します。PVDD ピンと GND ピンの間に 0.1µF の PVDD 定格セラミック コンデンサと 10µF 以上のローカル バルク容量を接続します。 |
|
46 |
OUT6 | O | 電源 | 185mΩ ハーフ ブリッジ出力 6。 |
|
47 |
PGND | I/O | グランド | デバイスのグランド。システム グランドに接続。 |
|
48 |
OUT3 | O | 電源 | 440mΩ ハーフ ブリッジ出力 3。 |