JAJSXB4A May 2024 – September 2025 DRV8000-Q1
PRODUCTION DATA
VGS 電圧が VGS_LVL コンパレータ レベルを tDRIVE 時間よりも長い時間にわたって超えない場合、VGS ゲート フォルト状況が検出されます。
さらに、独立ハーフブリッジ スプリット HS/LS PWM 制御 (BRG_MODE = 00b) では、すべてのハーフブリッジ、または VGS_IND レジスタ設定によりゲート障害が発生した関連するハーフブリッジのみをディセーブルにするようにデバイスを構成できます。DRV800x -Q1 PH/EN および PWM H ブリッジ制御モード (BRG_MODE = 01b、10b) では、VGS_IND レジスタ設定を使用して、すべての H ブリッジをディセーブルにするか、または故障が発生した関連する H ブリッジのみをディセーブルにできます。
VGS ゲート フォルト モニタが VGS_MODE レジスタ設定により、4 つの異なるモードで応答し、回復できます。