JAJSXB4A May 2024 – September 2025 DRV8000-Q1
PRODUCTION DATA
SDI 入力データ ワードは 24 ビット長であり、以下のフォーマットで構成されています。
| R/W | アドレス | データ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビット | B23 | B22 | B21 | B20 | B19 | B18 | B17 | B16 | B15 | B14 | B13 | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| データ | 0 | W0 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 | D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
SDO 出力データ ワードは 24 ビット長で、最初の 8 ビットが IC ステータス レジスタを構成します。レポート ワードはアクセス中のレジスタの内容です。
書き込みコマンド(W0 = 0)の場合、応答ワードは、フォルト ステータス表示ビットと、書き込まれるレジスタの既存データの後に続きます。
読み取りコマンド (W0 = 1) の場合、応答ワードはフォルト ステータス表示ビットとそれに続く、読み取り中のレジスタ内のデータで構成されます。
| IC のステータス | レポート | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビット | B23 | B22 | B21 | B20 | B19 | B18 | B17 | B16 | B15 | B14 | B13 | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 |
| B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 | |||||||||
| データ | 1 | 1 | フォルト | WARN | OV_UV | DRV | OTSD | SPI_ERR | D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 |
| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | |||||||||