JAJSXB4A May 2024 – September 2025 DRV8000-Q1
PRODUCTION DATA
ハイサイド ドライバ OUT8 から OUT12 までを並列に接続することで、さらに大きな電流負荷をサポートできます。たとえば、OUT8 と OUT9 を効果的に 600mΩ ドライバとして並列に接続するか、OUT9、OUT10、OUT12 を実質的に 400mΩ ドライバとして並列に接続できます。
ただし、この動作モードには以下の制限があります。
並列動作する場合は、ハイサイド ドライバをオン / オフ SPI レジスタ制御用に構成するか、ピンによる外部 PWM 信号制御用に構成する必要があります。