JAJU883E December 2020 – October 2025 DLPC900
DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM の I2C_0 コネクタ J13 のピンを、表 4-4 に示します。4 ピン、1.25mm コネクタで、型番は次のとおりです (この 2 つの型番は同一品) 。
対応する端子 (クリンプ) の型番は次のとおりです。
| 説明 | ピン | 電源電圧範囲 |
|---|---|---|
| I2C SCL | 1 | 3.3V |
| I2C SDA | 2 | 3.3V |
| 3.3V 電源 | 3 | 3.3V |
| グランド | 4 | 0V |