JAJU883E December   2020  – October 2025 DLPC900

 

  1.   1
  2.   はじめにお読みください
  3.   このガイドについて
  4.   商標
  5.   5
  6.   テキサス・インスツルメンツの関連資料
  7.   サポートが必要な場合
  8. 1DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM の概要
    1. 1.1 ようこそ
    2. 1.2 DLP LightCrafter シングル DLPC900 評価基板 (EVM) のハードウェア
    3. 1.3 評価基板
    4. 1.4 動作に必要なその他の品目
    5. 1.5 DLP LightCrafter シングル DLPC900 の接続
      1. 1.5.1 DLP LightCrafter シングル DLPC900 LED のイネーブルおよび PWM 出力
      2. 1.5.2 DLP LightCrafter シングル DLPC900 のトリガ入出力電圧セレクタ
    6. 1.6 DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM のフレックス ケーブル
    7. 1.7 DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM と DMD EVM アセンブリ
  9. 2クイック スタート
    1. 2.1 DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM の電源オン
    2. 2.2 単純なパターン シーケンスの作成
  10. 3DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM の操作
    1. 3.1  DLP LightCrafter シングル DLPC900 の制御ソフトウェア
    2. 3.2  PC ソフトウェア
    3. 3.3  システムの共通コントロール
      1. 3.3.1 動作モード
      2. 3.3.2 接続される DMD のタイプ
      3. 3.3.3 EVM の情報
      4. 3.3.4 供給状況
    4. 3.4  システムの設定
    5. 3.5  ビデオ・モード
      1. 3.5.1 ビデオのサポート
    6. 3.6  パターン モード
      1. 3.6.1 メニュー・バー
      2. 3.6.2 パターン オン ザ フライ モードでのパターン シーケンスの作成
      3. 3.6.3 保存済みパターン モードのパターン シーケンスの作成
      4. 3.6.4 LUT の編集機能によるパターン シーケンスの順序変更
        1. 3.6.4.1 LUT の編集機能を使用するときの入力トリガに関する特別な考慮事項
      5. 3.6.5 ビデオ パターン モードのパターン シーケンスの作成
      6. 3.6.6 DMD ブロック負荷によるパターン・シーケンスの作成
      7. 3.6.7 バターンの設定
    7. 3.7  パッチ ファイル
      1. 3.7.1 バッチ ファイルの実行
      2. 3.7.2 バックファイルの作成と保存
        1. 3.7.2.1 GUI でのバッチ ファイルの作成と保存
        2. 3.7.2.2 テキスト・エディタによるバッチ・ファイルの作成
      3. 3.7.3 バッチ ファイルのロード
      4. 3.7.4 ファームウェアへのバッチ ファイルの追加
    8. 3.8  ペリフェラル
      1. 3.8.1 ペリフェラル タブ
      2. 3.8.2 デバッグ タブ
    9. 3.9  ファームウェア
      1. 3.9.1 ファームウェアへのパターンの追加または削除
        1. 3.9.1.1 画像の削除
        2. 3.9.1.2 画像の追加
        3. 3.9.1.3 画像とバッチ ファイルの両方の追加
      2. 3.9.2 サポートされている別の DMD 用にファームウェアを再プログラムする
    10. 3.10 フラッシュ・デバイスのパラメータ
    11. 3.11 JTAG フラッシュ プログラミング
    12. 3.12 EDID のプログラミング
  11. 4コネクタ
    1. 4.1  入力トリガ コネクタ
    2. 4.2  出力トリガ コネクタ
    3. 4.3  DLPC900 UART
    4. 4.4  DLPC900 の I2C ポート 0
    5. 4.5  DLPC900 の I2C ポート 1
    6. 4.6  DLPC900 の I2C ポート 2
    7. 4.7  JTAG バウンダリ スキャン
    8. 4.8  GPIO と PWM
    9. 4.9  電源
    10. 4.10 外部パラレル ビデオ コネクタ
  12. 5電源要件
    1. 5.1 外部電源要件
  13. 6
    1. 6.1 警告ラベル
  14. 7改訂履歴

単純なパターン シーケンスの作成

パターン シーケンスを作成する前に、セクション 2.1 の手順に従ってください。最新の DLPC900REF-SW Windows インストーラをダウンロードし、実行してから、DLP LightCrafter DLPC900 GUI アプリケーションを起動します。GUI によって、接続されている EVM が検出され、[Connected] ラジオ ボタンが緑色に点灯して、接続が成功したことを示します。GUI ソフトウェアには、このガイドの例で使用する DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM のサンプル画像が含まれています。インストール プロセス中にサンプル画像ファイルが解凍されていなければ、GUI インストール ディレクトリ内で画像ファイルを解凍し、すべてのサンプル画像にアクセスできるようにします。すべての画像は 1 ビットのバイナリ パターンで、接続されている DMD のネイティブと同じ解像度です。

パターン シーケンスを作成するには、次の手順に従います。メニュー バーのボタンの説明については、図 3-7 を参照してください。

  1. [Operating Mode] グループ ボックスで [Pattern On-The-Fly Mode] を選択してから、[Pattern Design] ボタンをクリックすると、図 2-1 に示すようなパネルが表示されます。
  2. メニュー バーの [Add Pattern] ボタン (プラス記号が付いているもの) をクリックし、画像のサンプルからいずれか 3 つのビットマップ画像を参照します。デフォルトのディレクトリの場所は、C:\Texas Instruments-DLP\DLPC900REF-SW-5.x\DLPC900REF-GUI\Images and Batch files\[DMD]_Images です。使用する EVM に応じた画像サブフォルダから選択します。これら 3 つの画像はすべて、[open file] ダイアログ ウィンドウ内で同時に選択できますが、GUI ではダイアログ ウィンドウと同じ順序で表示されるとは限りません。
    注:

    次の 3 つの手順では、選択したパターンが、明るい灰色の選択領域で示されます。図 2-2 を参照してください。この図は、3 番目のパターン (パターン 2) を選択した状態です。

  3. [Pattern Design] パネルで、最初のパターン (パターン 0) を選択し、ビット深度 1 を選択します。露出を 100000μs に、ダークタイムを 50000μs に設定して、カラーの「赤色」を選択します。
  4. 2 番目のパターン (パターン 1) を選択し、ビット深度 1 を選択します。露出を 150000μs に、ダークタイムを 75000μs に設定し、カラーの「緑色」を選択します。
  5. 3 番目のパターン (パターン 2) を選択し、ビット深度 1 を選択します。露出を 200000μs に、ダークタイムを 100000μs に設定して、カラーの「青色」を選択します。パターン シーケンスを、図 2-2 に示します。
  6. パターン シーケンスを連続的に繰り返すには、[Repeat] ラジオ ボタンを選択します。
  7. [Update LUT] ボタンをクリックして、3 つのパターン画像を含むパターン シーケンスの定義を EVM にアップロードします。
  8. [Start] ボタンをクリックしてパターン シーケンスを実行します。選択した 3 つのパターンは、手順 3、4、5 で入力した時間だけ表示され、手順 9 が完了するまで繰り返されます。
  9. [Stop] ボタンをクリックすると、パターン シーケンスが停止します。
DLPC900 [Pattern Mode] パネル図 2-1 [Pattern Mode] パネル
DLPC900 単純な 3 パターンのシーケンス図 2-2 単純な 3 パターンのシーケンス