JAJU883E December 2020 – October 2025 DLPC900
DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM は、USB 1.1 を使用して DLPC900 と通信します。DLPC900 は、HID サポート付きの USB デバイスとして表示されます。PC はすべての HID ペリフェラルをポーリングし、PC が DLPC900 を検出すると、[Connected] ラジオ・ボタンが緑色に変わります。USB ケーブルが接続されていないなら、[Connected] ラジオ・ボタンは赤色に変わります。[Connected] ラジオ・ボタンが緑色 になると、ファームウェアの [Version] と [Tag] 名が表示されます。
[Virtual Connection] オプションは、EVM に接続されていないときに便利です。[Virtual Connection] をオンにすると、ファームウェアのアップロード、ルックアップ・テーブル (LUT) の更新、get コマンドを除くすべてのコマンドは、EVM に接続されているかのように動作し続けます。