JAJU892A May 2023 – April 2024
このシステムは、電解コンデンサを使用したダイオード ブリッジから開始し、安定した DC バスを形成します。UCC28881 をベースとするシンプルな高電圧降圧電源により、ゲート ドライバ UCC27712 に非絶縁型 15V を供給し、絶縁ゲート バイポーラ トランジスタ (IGBT) を駆動します。
TPS54202 DC/DC コントローラは 15V から 5V の降圧を行い、TLV74033 は低リップルの 3.3V を供給してマイクロコントローラに電力を供給するとともに、A/D コンバータ (ADC) のリファレンス電圧として機能します。
MSPM0G1507 マイクロコントローラは、IGBT がモーターへの電流フローを制御するためのゲート ドライバに 6 つの PWM を提供します。また、このデバイスは DC バス電圧、周囲温度、ホール効果または QEI 信号、相電流も検出し、モーター制御アルゴリズムを実装します。