JAJU892A May 2023 – April 2024
UCC27712 は 620V のハイサイドおよびローサイド ゲート ドライバで、ソース 1.8A、シンク 2.8A の電流能力を持ち、パワー MOSFET や IGBT を駆動するよう設計されています。推奨 VDD 動作電圧は、IGBT では 10V~20V、パワー MOSFET では 10V~17V です。UCC27712 には保護機能が組み込まれており、入力がオープンの状態、または最小入力パルス幅の仕様が満たされていない場合、出力は LOW に保持されます。インターロックおよびデッド タイム機能により、両方の出力が同時にオンになることが防止されます。