JAJU892A May 2023 – April 2024
TPS54202 は、入力電圧範囲 4.5~28V、2A の同期整流降圧コンバータです。このデバイスには 2 つの内蔵スイッチング FET、内部的なループ補償、および 5ms の内部ソフト スタートが搭載されているため、部品数を減らすことができます。
高度な Eco-mode の実装により、軽負荷時の効率が最大化され、電力損失が低減されています。
両方のハイサイド MOSFET でサイクル単位の電流制限を行い、過負荷の状況でコンバータを保護します。また、ローサイド MOSFET の電流制限を自由に設定でき、電流暴走を防止することで、さらに保護が強化されています。