JAJU892A May 2023 – April 2024
このリファレンス デザインは、1、2、または 3 個のシャント抵抗をサポートしています。このリファレンス デザインでは、外部の TLV9064 によって 3 相電流が検出されますが、MSPM0G マイクロコントローラには 2 つのゼロドリフト ゼロクロスオーバー オペアンプが内蔵されています。これらのオペアンプは最大 2 相の電流サンプリングをサポートしているため、外部オペアンプは不要で、システムのコストを削減できます。図 3-4 に、シャント抵抗の構成を示します。