JAJU892A May 2023 – April 2024
各ハーフ ブリッジには高電圧 (1kV) のセラミック バイパス コンデンサ (回路図では C43、C48、C62) があり、ハーフ ブリッジごとに 0.1μF の容量を提供します (図 3-3 を参照)。これらのバイパス コンデンサは、スイッチング中に各ハーフ ブリッジで高周波電流を処理します。この電流は、電解 DC バルク コンデンサでは対応できません。これらの X7R コンデンサは、EMI ノイズ レベルの低減にも役立ちます。