JAJU892A May 2023 – April 2024
このリファレンス・デザインは、Arm® Cortex®-M0+ コア採用のマイクロコントローラである MSPM0G を使用したモーター・インバータを提示します。このデザインは、1~3 個のシャント抵抗を使用するセンサレス・フィールド・オリエンテッド・コントロール (FOC:磁界方向制御) アルゴリズムに加え、ホール効果センサまたは QEI (直交エンコーダ・インターフェイス) センサを使用するセンサ付きモーター駆動アルゴリズムもサポートしています。このリファレンス・デザインで利用できるハードウェアとソフトウェアはテスト済みであり、すぐに使用できるので、開発期間短縮に貢献します。