JAJU892A May 2023 – April 2024
このリファレンス デザインは、外部オペアンプと内部コンパレータの両方を使用して過電流保護 (OCP) を実装しています。図 3-8 に、外部オペアンプの OCP を示します。この回路は 3 相の電流をまとめ、リファレンス電圧 (0.2V) と比較して過電流フォルト信号を生成します。もう 1 つの OCP は、単一のシャント抵抗電流センシング用の内部コンパレータです。内部オペアンプ出力を内部コンパレータに直接接続して、過電流保護を実現できます。設計された外部オペアンプの OCP トリガ ポイントは 6A ピークの相電流であり、内部コンパレータの OCP トリガ ポイントは内部リファレンス電圧で設定できます。