図 4-1 に、このリファレンス デザインのシステム ブロック図を示します。
モーター制御ボードには、完全なモーター ドライブ システムを実現する機能グループがあります。以下に、ボード上のブロックとその機能を示します。図 4-2 に、ボードの上面図と TIDA-010250 PCB のさまざまなブロックを示します。
- AC 入力コネクタとフィルタ
- 補助電源
- MCU コントローラ
- モーター インバータ出力コネクタ
- シャント抵抗を使用した相電流センシング
- ホールまたは QEI インターフェイス
- USART シリアル通信
ボードを使用する際には、以下の事項に注意を払うことを推奨します。
- ボードに通電しているときは、ボードのどの部分にも触れないでください。また、ボードに接続されている部品にも触れないでください。
- AC 電源 (壁面コンセント) を使用してキットに電力を供給します。絶縁型 AC ソースを推奨します。
- 通電中は、ボード、キット、または部品のどの部分にも触れないでください。パワー モジュールのヒートシンクはボードから絶縁されていますが、高電圧スイッチングにより、ヒートシンク本体にある程度の容量性結合電圧が生成されます。
- 制御グランドは高温になる可能性があります。