JAJU892A May 2023 – April 2024
このリファレンス デザインは 10A IGBT を使用しており、125℃の接合部温度で最大 6ARMS の連続電流を供給できます。6ARMS は、TIDA-010250 設計の断続的な最大電流定格です。インバータの連続電流能力 (6ARMS 以下) は熱設計で決まります。GaN インバータのピーク電力能力 (PPEAK) は、3 相出力電圧 (VOUT) が 200VRMS でユニティ力率 (PF) と仮定した場合、式 1 で求められます。
PPEAK は、GaN インバータが処理できる絶対最大電力であり、インバータの定格連続電力は熱設計、ピーク周囲温度、および過電流保護設定で決まります。