JAJU892A May   2023  – April 2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   参照情報
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 MSPM0G1507
      2. 2.3.2 UCC28881
      3. 2.3.3 UCC27712
      4. 2.3.4 TLV9064
      5. 2.3.5 TPS54202
  9. 3システム設計理論
    1. 3.1  高電圧降圧補助電源
    2. 3.2  DC バス電圧センシング
    3. 3.3  モーター ドライブ段
    4. 3.4  バイパス コンデンサ
    5. 3.5  2 個または 3 個のシャント抵抗を使用した相電流センシング
    6. 3.6  単一のシャント抵抗を使用した相電流センシング
    7. 3.7  センサ付きモーター制御用のホール効果センサまたは QEI インターフェイス
    8. 3.8  ソフトウェア デバッグ用 DAC
    9. 3.9  過電流保護
    10. 3.10 過熱保護
    11. 3.11 絶縁型 UART ポート
    12. 3.12 インバータのピーク電力能力
  10. 4ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 4.1 ハードウェア要件
      1. 4.1.1 ハードウェア ボードの概要
      2. 4.1.2 ボードの検証用のテスト機器
    2. 4.2 ソフトウェア要件
    3. 4.3 テスト設定
    4. 4.4 テスト結果
      1. 4.4.1 補助電源のテスト
      2. 4.4.2 電流開ループ テスト
      3. 4.4.3 過電流保護のテスト
      4. 4.4.4 モーターの起動シーケンス
      5. 4.4.5 負荷テスト
  11. 5設計とドキュメントのサポート
    1. 5.1 設計ファイル
      1. 5.1.1 回路図
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 ツールとソフトウェア
    3. 5.3 ドキュメントのサポート
    4. 5.4 サポート・リソース
    5. 5.5 商標
  12. 6著者について

ソフトウェア デバッグ用 DAC

このリファレンス デザインは、ソフトウェア デバッグを簡素化するために、回転子角度、簡素化された相電流、PWM デューティなどの指定された信号をエクスポートする 2 つの DAC を提供します。図 3-7 に示すように、DAC は独立した内部 12 ビット D/A コンバータです。図 3-7 の DAC2 は間接的な 8 ビット D/A コンバータであり、内部オペアンプ OPA0 経由でバッファする必要があります。ただし、相電流センシングに OPA0 を使用する場合、オペアンプは DAC2 を出力できません。図 3-7 に、D/A コンバータの回路を示します。

GUID-20230425-SS0I-NFJC-BV3P-C1HW3FR98ZMD-low.svg 図 3-7 D/A コンバータ