JAJU892A
May 2023 – April 2024
1
概要
参照情報
特長
アプリケーション
6
1
システムの説明
1.1
主なシステム仕様
2
システム概要
2.1
ブロック図
2.2
設計の考慮事項
2.3
主な使用製品
2.3.1
MSPM0G1507
2.3.2
UCC28881
2.3.3
UCC27712
2.3.4
TLV9064
2.3.5
TPS54202
3
システム設計理論
3.1
高電圧降圧補助電源
3.2
DC バス電圧センシング
3.3
モーター ドライブ段
3.4
バイパス コンデンサ
3.5
2 個または 3 個のシャント抵抗を使用した相電流センシング
3.6
単一のシャント抵抗を使用した相電流センシング
3.7
センサ付きモーター制御用のホール効果センサまたは QEI インターフェイス
3.8
ソフトウェア デバッグ用 DAC
3.9
過電流保護
3.10
過熱保護
3.11
絶縁型 UART ポート
3.12
インバータのピーク電力能力
4
ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
4.1
ハードウェア要件
4.1.1
ハードウェア ボードの概要
4.1.2
ボードの検証用のテスト機器
4.2
ソフトウェア要件
4.3
テスト設定
4.4
テスト結果
4.4.1
補助電源のテスト
4.4.2
電流開ループ テスト
4.4.3
過電流保護のテスト
4.4.4
モーターの起動シーケンス
4.4.5
負荷テスト
5
設計とドキュメントのサポート
5.1
設計ファイル
5.1.1
回路図
5.1.2
BOM
5.2
ツールとソフトウェア
5.3
ドキュメントのサポート
5.4
サポート・リソース
5.5
商標
6
著者について
5.3
ドキュメントのサポート
テキサス・インスツルメンツ、
『MSPM0G150x ミックスド シグナル マイクロコントローラ』データシート
テキサス・インスツルメンツ、
『UCC28881 700V、225mA の低静止電流オフライン コンバータ』データシート
テキサス・インスツルメンツ、
『UCC27712 インターロック搭載、620V、1.8A、2.8A ハイサイド / ローサイド ゲート ドライバ』データシート
テキサス・インスツルメンツ、
『TLV906xS 低コスト システム用の 10MHz、RRIO、CMOS オペアンプ』データシート
テキサス・インスツルメンツ、
『TPS54202 4.5V~28V 入力、2A 出力、EMI 適合同期整流降圧型コンバータ』データシート
テキサス・インスツルメンツ、
『ISO672x 汎用基本デュアル チャネル デジタル アイソレータ、堅牢な EMC』データシート