このテストは、外部の 15VDC 電源を使用して実施できます。このテストでは次の手順を実行します。
- DC コネクタ J7 からの外部 15VDC 電源を使用して、ボードに電力を供給します。
- DC 電源をシャント抵抗 R67 の 2 つの端子に接続します。
- DC 電源を定電圧モードと最大電流に設定します。
- 出力をイネーブルにすると、サージ出力電流が R67 を流れます。
- 電源電圧と電流出力を調整します。
- サージ電流が OCP をトリガするのに十分な大きさ (> 6.5ADC) であることを確認します。
図 4-6 は、電流が 6A を超えるとフォルト信号がLow になることを示しています。立ち下がり時間は 2μs 未満であり、ほとんどの IGBT を保護するのに十分な速度です。
- CH1 (青):テスト ポイント #FAULT でのフォルト信号
- CH4 (緑):R67 の電流