JAJU984B July 2018 – March 2025 ADS9224R , ADS9234R
図 2-1 に、基板入力に印加された差動信号の信号パスを示します。基板の入力インピーダンスは 1kΩ です。信号パス全体の帯域幅は、1kΩ 抵抗と FDA フィードバックの 100pF コンデンサにより 1.5MHz に制限されます。2 つの THS4551 FDA は、RC 電荷キックバック フィルタを経由して ADS9224R 差動入力を駆動します。これらのドライバは、3MSPS のフル スループットで、ADC 入力でダイナミック インピーダンスの低いソースを実現します。
図 2-1 THS4551 の差動入力駆動パスADS92x4REVM は 2 つの THS4551 FDA を内蔵しており、ADC 入力を駆動します。FDA は信号を適切な同相電圧レベルにシフトします。図 2-2 に、完全差動アンプの回路を示します。THS4551 の入力には、同相電圧 0V の差動入力信号が印加されます。FDA は、FDA VOCM 入力ピンを使用して、ADC 入力に固定同相電圧を確立します。ADS9224R には、同相電圧を設定するための REF / 2 バッファ出力ピンが組み込まれています。ADS9224R REF / 2 出力は、各 THS4551 の VOCM 入力ピンに接続されています。THS4551 は信号を、必要な同相電圧である REF / 2 にシフトします。THS4551 の出力スイング仕様が GND までのため、アンプの出力が飽和しないように入力信号を振幅 ±3.876V の差動電圧に制限するか、出力範囲が拡大するように負電源を GND よりも低い (たとえば -200mV の) 設定で駆動する必要があります。
図 2-2 THS4551 完全差動アンプ ドライバ