JAJU984B July   2018  – March 2025 ADS9224R , ADS9234R

 

  1.   1
  2.   ADS9224REVM-PDK
  3.   商標
  4. 1概要
    1. 1.1 ADS9224REVM-PDK の特長
    2. 1.2 ADS9224REVM の特長
  5. 2アナログ インターフェイス
    1. 2.1 信号ソース用コネクタ
    2. 2.2 ADC 差動入力信号ドライバ
      1. 2.2.1 入力信号パス
    3. 2.3 ADS9224R 内部リファレンス
  6. 3デジタル インターフェイス
    1. 3.1 ADC デジタル IO の multiSPI
  7. 4電源
  8. 5構成
    1. 5.1 デフォルトのジャンパ設定
    2. 5.2 EVM グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) ソフトウェアのインストール
  9. 6動作
    1. 6.1 EVM GUI グローバル設定による ADC 制御
    2. 6.2 レジスタ マップ構成ツール
    3. 6.3 時間ドメイン表示ツール
    4. 6.4 スペクトル分析ツール
    5. 6.5 ヒストグラム ツール
  10. 7ADS9224REVM の部品表、PCB レイアウト、および回路図
    1. 7.1 部品表 (BOM)
    2. 7.2 PCB レイアウト
    3. 7.3 回路図
  11. 8改訂履歴

信号ソース用コネクタ

ADS9224REVM は、複数のアナログ ソースとのインターフェイスを容易に確立できる設計を採用しています。SMA コネクタを活用して、この評価基板は同軸ケーブル経由で入力信号を接続することができます。また、ヘッダ コネクタ JP1 ~ JP4 を使用することで、入力信号を簡単に接続できます。ADS9224R ADC 入力を適切に駆動するために、すべてのアナログ入力は THS4551 高速 FDA によってバッファされます。

表 2-1 J2 から J5 への SMA アナログ インターフェイス接続
ピン番号 信号 概要
J2 AIN-_A チャネル A の負の差動入力。この SMA コネクタは、JP1 にシングルエンド信号用のシャントを取り付けることで接地できます。
1kΩ の入力インピーダンス
J3 AIN+_A チャネル A の正の差動入力またはシングルエンド信号用入力。
1kΩ の入力インピーダンス
J4 AIN+_B チャネル B の正の差動入力またはシングルエンド信号用入力。
1kΩ の入力インピーダンス
J5 AIN-_B チャネル B の負の差動入力。この SMA コネクタは、JP4 にシングルエンド信号用のシャントを取り付けることで接地できます。
1kΩ の入力インピーダンス
表 2-2 JP1 ~ JP4 のヘッダの説明
ピン番号 信号 概要
JP1.1 AIN-_A チャネル A の負の差動入力。この SMA コネクタは、JP1 にシングルエンド信号用のシャントを取り付けることで接地できます。
1kΩ の入力インピーダンス。
JP2.1 AIN+_A チャネル A の正の差動入力またはシングルエンド信号用入力。
1kΩ の入力インピーダンス。
JP3.1 AIN+_B チャネル B の正の差動入力またはシングルエンド信号用入力。
1kΩ の入力インピーダンス。
JP4.1 AIN-_B チャネル B の負の差動入力。この SMA コネクタは、JP4 にシングルエンド信号用のシャントを取り付けることで接地できます。
1kΩ の入力インピーダンス。