JAJU984B July   2018  – March 2025 ADS9224R , ADS9234R

 

  1.   1
  2.   ADS9224REVM-PDK
  3.   商標
  4. 1概要
    1. 1.1 ADS9224REVM-PDK の特長
    2. 1.2 ADS9224REVM の特長
  5. 2アナログ インターフェイス
    1. 2.1 信号ソース用コネクタ
    2. 2.2 ADC 差動入力信号ドライバ
      1. 2.2.1 入力信号パス
    3. 2.3 ADS9224R 内部リファレンス
  6. 3デジタル インターフェイス
    1. 3.1 ADC デジタル IO の multiSPI
  7. 4電源
  8. 5構成
    1. 5.1 デフォルトのジャンパ設定
    2. 5.2 EVM グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) ソフトウェアのインストール
  9. 6動作
    1. 6.1 EVM GUI グローバル設定による ADC 制御
    2. 6.2 レジスタ マップ構成ツール
    3. 6.3 時間ドメイン表示ツール
    4. 6.4 スペクトル分析ツール
    5. 6.5 ヒストグラム ツール
  10. 7ADS9224REVM の部品表、PCB レイアウト、および回路図
    1. 7.1 部品表 (BOM)
    2. 7.2 PCB レイアウト
    3. 7.3 回路図
  11. 8改訂履歴

ADC デジタル IO の multiSPI

ADS9224REVM-PDK は、『ADS9224R データシート』に記載されているように、複数のインターフェイス モードをサポートしています。標準の SPI モード (シングル、デュアル、クワッド SDO ライン) に加えて、multiSPI モードはシングルおよびデュアル データの出力レートにも対応しています。PHI は 3.3V ロジック レベルで動作でき、ADC のデジタル I/O ラインに直接接続されます。表 3-1 に、SPI モードとパラレル バイト モードの両方で SPI ピンのプローブに使用できるテスト ポイントを示します。

表 3-1 SPI テスト ポイント
記号 信号 概要
TP1 RST 非同期リセット、アクティブ Low
TP2 READY / STR データ キャプチャ用のデータ準備完了またはストローブ出力を示します。
TP3 SDO-0/0A SPI モード:チャネル A のデータ出力 0。
パラレル バイト モード:データ バイトの最下位ビット (LSB)。
TP4 SDO-1/1A SPI モード:チャネル A のデータ出力 1。
パラレル バイト モード:データ バイトの LSB+1。
TP6 SDO-2/2A SPI モード:チャネル A のデータ出力 2。
パラレル バイト モード:データ バイトの LSB+2。
TP7 SDO-3/3A SPI モード:チャネル A のデータ出力 3。
パラレル バイト モード:データ バイトの LSB+3。
TP9 SDO-4 / 0B SPI モード:チャネル A のデータ出力 4。
パラレル バイト モード:データ バイトの LSB+4。
TP10 SDO-5 / 1B SPI モード:チャネル A のデータ出力 5。
パラレル バイト モード:データ バイトの LSB+5。
TP11 SDO-6 / 2B SPI モード:チャネル A のデータ出力 6。
パラレル バイト モード:データ バイトの LSB+6。
TP12 SDO-7 / 3B SPI モード:チャネル A のデータ出力 7。
パラレル バイト モード:データ バイトからの MSB。
TP13 SCLK シリアル インターフェースのクロック入力ピン。
TP14 SDI シリアル データ入力ピン。
TP15 CS チップ セレクト入力ピン、アクティブ Low
TP16 CONVST 変換開始入力ピン。