JAJU984B July   2018  – March 2025 ADS9224R , ADS9234R

 

  1.   1
  2.   ADS9224REVM-PDK
  3.   商標
  4. 1概要
    1. 1.1 ADS9224REVM-PDK の特長
    2. 1.2 ADS9224REVM の特長
  5. 2アナログ インターフェイス
    1. 2.1 信号ソース用コネクタ
    2. 2.2 ADC 差動入力信号ドライバ
      1. 2.2.1 入力信号パス
    3. 2.3 ADS9224R 内部リファレンス
  6. 3デジタル インターフェイス
    1. 3.1 ADC デジタル IO の multiSPI
  7. 4電源
  8. 5構成
    1. 5.1 デフォルトのジャンパ設定
    2. 5.2 EVM グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) ソフトウェアのインストール
  9. 6動作
    1. 6.1 EVM GUI グローバル設定による ADC 制御
    2. 6.2 レジスタ マップ構成ツール
    3. 6.3 時間ドメイン表示ツール
    4. 6.4 スペクトル分析ツール
    5. 6.5 ヒストグラム ツール
  10. 7ADS9224REVM の部品表、PCB レイアウト、および回路図
    1. 7.1 部品表 (BOM)
    2. 7.2 PCB レイアウト
    3. 7.3 回路図
  11. 8改訂履歴

ADS9224REVM-PDK の特長

ADS9224REVM-PDK の主な特長を以下に示します。

  • ADS9224R ADC の診断テストや高精度の性能評価に必要なハードウェアとソフトウェアが付属
  • USB パワーに対応し、外部電源が不要
  • PHI コントローラは、ADS9224R ADC との便利な通信インターフェイスとして機能し、USB 2.0 (またはそれ以降) 経由で電力供給とデジタル入出力を実現します。
  • Windows® 7、8、10 の 64 ビット オペレーティング システムに対応した使いやすい評価ソフトウェア
  • このソフトウェア スイートには、データ キャプチャ、ヒストグラム分析、スペクトル分析、線形性分析、リファレンス設定分析を行うためのグラフィカル ツールが付属しています。また、このスイートには後処理のためにデータをテキスト ファイルにエクスポートする機能を備えています。