JAJU984B July   2018  – March 2025 ADS9224R , ADS9234R

 

  1.   1
  2.   ADS9224REVM-PDK
  3.   商標
  4. 1概要
    1. 1.1 ADS9224REVM-PDK の特長
    2. 1.2 ADS9224REVM の特長
  5. 2アナログ インターフェイス
    1. 2.1 信号ソース用コネクタ
    2. 2.2 ADC 差動入力信号ドライバ
      1. 2.2.1 入力信号パス
    3. 2.3 ADS9224R 内部リファレンス
  6. 3デジタル インターフェイス
    1. 3.1 ADC デジタル IO の multiSPI
  7. 4電源
  8. 5構成
    1. 5.1 デフォルトのジャンパ設定
    2. 5.2 EVM グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) ソフトウェアのインストール
  9. 6動作
    1. 6.1 EVM GUI グローバル設定による ADC 制御
    2. 6.2 レジスタ マップ構成ツール
    3. 6.3 時間ドメイン表示ツール
    4. 6.4 スペクトル分析ツール
    5. 6.5 ヒストグラム ツール
  10. 7ADS9224REVM の部品表、PCB レイアウト、および回路図
    1. 7.1 部品表 (BOM)
    2. 7.2 PCB レイアウト
    3. 7.3 回路図
  11. 8改訂履歴

概要

ADS9224REVM-PDK は、デュアル同時サンプリング、16 ビット、3MSPS、完全差動入力の逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) である ADS9224R 向けの評価プラットフォームです。ADS9224R は、拡張シリアル multiSPI® デジタル インターフェイスを搭載しています。この評価キットは、ADS9224REVM ボードと 高精度ホスト インターフェイス (PHI) コントローラ ボードを採用しており、後者のボードと付属のコンピュータ ソフトウェアを組み合わせると、USB インターフェイスを使用して ADC との通信を実施し、データのキャプチャや分析を進めることができます。

ADS9224REVM ボードは、ADS9224R SAR ADC、すべてのペリフェラル向けアナログ回路、ADC から最適な性能を引き出すために必要な部品を搭載しています。

PHI ボードは、主に以下の 3 つの機能を果たします。

  • USB ポート経由で EVM (評価基板) からコンピュータへの通信インターフェイスを実現する
  • ADS9224R との通信に必要なデジタル入出力信号を提供する
  • ADS9224REVM-PDK ボード上のすべてのアクティブ回路に電力を供給する

この評価キットには、ADS9224REVM と PHI コントローラ ボードに加えて、コンピュータに接続するための USB A から micro-B への変換ケーブルが付属しています。