JAJU984B July 2018 – March 2025 ADS9224R , ADS9234R
セクション 1 に記載したように、評価基板は PHI とのインターフェイスであり、PHI は USB インターフェイスを使用してコンピュータと通信します。評価基板上には、PHI と通信するデバイスとして、ADS9224R ADC (SPI または multiSPI 経由) と EEPROM (I2C 経由) の 2 つがあります。この EEPROM は、ADS9224REVM-PDK プラットフォームの構成と初期化に必要な情報が事前プログラミングされた状態で出荷されます。ハードウェアが初期化されると、EEPROM は使用されなくなります。