JAJU984B July 2018 – March 2025 ADS9224R , ADS9234R
スペクトル解析ツールを使用すると、ADS9224R 逐次比較型 (SAR) ADC のダイナミック性能 (SNR、THD、SFDR、SINAD、ENOB) を評価できます。評価は、7 項 Blackman-Harris ウィンドウ設定を使用して、シングルトーン正弦波信号 FFT 解析により実行します。「None」 (なし) のウィンドウ設定は、DC 入力の全周波数帯域のノイズ スプリアスを検索するために使用できます。
ダイナミック性能を評価するには、外部差動ソースの仕様が ADC より良好である必要があります。測定されるシステム性能が、信号ソースの性能によって制限されないようにする必要があります。したがって、外部基準電圧ソースは、表 6-1 に記載されているソース要件を満たす必要があります。
| 仕様の説明 | 仕様値 |
|---|---|
| 信号周波数 | fS / 2 を下回る値 |
| 外部ソース タイプ | 平衡差動型 |
| 外部ソースの同相電圧 | 0V またはフローティング |
| ソース差動信号 (-0.5dBFS での VPP 振幅) |
±3.875VP または 7.75VPP |
| 最大ノイズ | 20µVRMS |
| 最小 SNR | 103.2 dB |
| 最大 THD | -120 dB |
最大スループット 3MSPS で 2KHz の SNR および ENOB を評価するには、サンプル数が 65,536 以上である必要があります。
図 6-6 スペクトル分析ツール最後に、FFT ツールには、非コヒーレント サンプリングの影響を軽減するために必要なウィンドウ処理オプションが含まれています (詳細な説明はこのドキュメントの範囲外で)。7 項 Blackman Harris ウィンドウはデフォルトのオプションであり、最大 24 ビットの ADC の周波数成分を分解するのに十分なダイナミック レンジがあります。「None」 (なし) のオプションは、ウィンドウを使用しない場合 (または長方形のウィンドウを使用する場合) に対応しており、推奨されません。