JAJU984B July 2018 – March 2025 ADS9224R , ADS9234R
PHI コントローラは、コンピュータの USB 電源を元にした、評価基板向けの複数の電源オプションを提供します。
ADS9224REVM 上の EEPROM は、PHI によって直接生成された 3.3V 電源を使用します。ADC とアナログ入力駆動回路は、評価基板の TPS7A4700 から電力を供給します。TPS7A4700 は低ノイズ リニア レギュレータで、PHI 上のスイッチング レギュレータから出力された 5.5V 電源を使用して、よりクリーンな 5.0V 出力を生成します。ADC のデジタル セクションへの 3.3V 電源は、PHI 上の LDO レギュレータによって直接供給されます。
評価基板上の各アクティブ部品の電源は、その部品の近くに配置したセラミック コンデンサを使用してバイパスされます。加えて、評価基板のレイアウトは、負荷電流経路上のインダクタンスを最小化するために、可能な場合はバイパス コンデンサとその負荷の間に、太いパターンや大きな銅充填領域を使用しています。
LM7705 は -230mV オプションを出力し、完全差動入力アンプの負電源 (VS-) を駆動します。このオプションを使用すると、アンプの出力をグランドまでスイングし、ADC 入力でフルスケールの差動信号を実現できます。JP8 を [1-2] の位置に構成し、VS- に -230mV 電源を使用します。フルスケール レンジ全体を必要としない場合は、JP8 を [2-3] の位置に構成することで VS- を GND に接続できます。U8 は、JP7 のジャンパを取り外すことで無効にできます。表 4-1 に、評価基板の関連する電源テスト ポイントを示します。
| 記号 | 信号 | 概要 | ||
|---|---|---|---|---|
| TP17 | GND | EVM グランド | ||
| TP18 | LDO_IN_5V5 | PHI EVM コントローラからの 5.5V 電源 | ||
| TP19 | VA | 5-V アナログ電源 | ||
| TP20 | DVDD | 3.3V デジタル電源 | ||
| TP21 | VS– | 完全差動入力アンプの負電源 | ||