JAJU984B July   2018  – March 2025 ADS9224R , ADS9234R

 

  1.   1
  2.   ADS9224REVM-PDK
  3.   商標
  4. 1概要
    1. 1.1 ADS9224REVM-PDK の特長
    2. 1.2 ADS9224REVM の特長
  5. 2アナログ インターフェイス
    1. 2.1 信号ソース用コネクタ
    2. 2.2 ADC 差動入力信号ドライバ
      1. 2.2.1 入力信号パス
    3. 2.3 ADS9224R 内部リファレンス
  6. 3デジタル インターフェイス
    1. 3.1 ADC デジタル IO の multiSPI
  7. 4電源
  8. 5構成
    1. 5.1 デフォルトのジャンパ設定
    2. 5.2 EVM グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) ソフトウェアのインストール
  9. 6動作
    1. 6.1 EVM GUI グローバル設定による ADC 制御
    2. 6.2 レジスタ マップ構成ツール
    3. 6.3 時間ドメイン表示ツール
    4. 6.4 スペクトル分析ツール
    5. 6.5 ヒストグラム ツール
  10. 7ADS9224REVM の部品表、PCB レイアウト、および回路図
    1. 7.1 部品表 (BOM)
    2. 7.2 PCB レイアウト
    3. 7.3 回路図
  11. 8改訂履歴

動作

以下の手順は、ADS9224REVM-PDK をコンピュータに接続し、ADS9224R の性能を評価するためのステップバイステップのガイドです。

  1. 図 6-1 に示すように、ADS9224REVM を PHI に接続して、2 本のねじを取り付けます。
  2. 付属の USB ケーブルを使用して、PHI をコンピュータに接続します。
    • PHI の LED D5 が点灯し、PHI が電源オンになっていることを示します。
    • PHI の LED D1 および D2 が点滅を始め、PHI が起動し PC と通信していることを示します。
     EVM-PDK ハードウェア セットアップおよび LED インジケータ図 6-1 EVM-PDK ハードウェア セットアップおよび LED インジケータ
  3. ADS92x4R EVM.exe のファイルをダブルクリックし、ADS9224REVM-PDK GUI ソフトウェアを起動します。図 6-2 に ADS9224REVM ソフトウェア フォルダを示します。
     EVM GUI ソフトウェアの起動図 6-2 EVM GUI ソフトウェアの起動