JAJU984B July   2018  – March 2025 ADS9224R , ADS9234R

 

  1.   1
  2.   ADS9224REVM-PDK
  3.   商標
  4. 1概要
    1. 1.1 ADS9224REVM-PDK の特長
    2. 1.2 ADS9224REVM の特長
  5. 2アナログ インターフェイス
    1. 2.1 信号ソース用コネクタ
    2. 2.2 ADC 差動入力信号ドライバ
      1. 2.2.1 入力信号パス
    3. 2.3 ADS9224R 内部リファレンス
  6. 3デジタル インターフェイス
    1. 3.1 ADC デジタル IO の multiSPI
  7. 4電源
  8. 5構成
    1. 5.1 デフォルトのジャンパ設定
    2. 5.2 EVM グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) ソフトウェアのインストール
  9. 6動作
    1. 6.1 EVM GUI グローバル設定による ADC 制御
    2. 6.2 レジスタ マップ構成ツール
    3. 6.3 時間ドメイン表示ツール
    4. 6.4 スペクトル分析ツール
    5. 6.5 ヒストグラム ツール
  10. 7ADS9224REVM の部品表、PCB レイアウト、および回路図
    1. 7.1 部品表 (BOM)
    2. 7.2 PCB レイアウト
    3. 7.3 回路図
  11. 8改訂履歴

EVM グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) ソフトウェアのインストール

EVM GUI インストーラの最新バージョンを ADS9224R の「Tools and Software」(ツールとソフトウェア) フォルダからダウンロードし、GUI インストーラを実行してユーザーのコンピュータに EVM GUI ソフトウェアをインストールします。

注:

EVM GUI インストーラをローカル ハードディスクにダウンロードする前に、コンピュータで実行されているアンチウイルス ソフトウェアを手動で無効にします。そうしないと、アンチウイルス設定によっては、エラー メッセージが表示されるか、installer.exe ファイルが削除される場合があります。

ライセンス契約に同意し、画面の指示に従ってインストールを完了します。

 ADS9224R ソフトウェア インストールのプロンプト図 5-2 ADS9224R ソフトウェア インストールのプロンプト

ADS9224REVM GUI インストールの一部として、デバイス ドライバのインストール を示すプロンプトが画面に表示されます。続行するには、「Next」 (次へ) をクリックします。

 デバイス ドライバのインストール ウィザードのプロンプト図 5-3 デバイス ドライバのインストール ウィザードのプロンプト
注:

画面に、Windows がこのドライバ ソフトウェアの発行者を確認できないという通知が表示されることがあります。「Install this driver software anyway」を選択します。

ADS9224xEVM-PDK には LabVIEW™ ランタイム エンジン が必要で、まだインストールされていない場合は、このソフトウェアのインストールを求めるメッセージが表示されます。

 LabVIEW ランタイム エンジンのインストール図 5-4 LabVIEW ランタイム エンジンのインストール

これらのインストール後、図 5-5 に示すように、C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADS9224REVM が表示されることを確認します。

 インストール後の ADS9224REVM-PDK フォルダ図 5-5 インストール後の ADS9224REVM-PDK フォルダ