JAJU984B July 2018 – March 2025 ADS9224R , ADS9234R
ADS9224R デバイスは、内部 2.5V バンドギャップ リファレンスと、各 ADC に対して独立してマッチングされたリファレンス バッファを内蔵しています。内部リファレンス出力ピン (REFOUT) は、1µF コンデンサでデカップリングされており、テスト ポイント TP8 でプローブできます。内部マッチングされたリファレンス バッファにより、1.6384V/V のゲインが得られます。これらのリファレンス バッファは、REFP_A ピンおよび REFP_B ピンの各 ADC チャネルに、高精度の 4.096V リファレンス電圧を生成します。これらのピンは、10µF デカップリング コンデンサによってデカップリングされています。また、中間リファレンス出力 (REFby2) は、テスト ポイント TP5 で利用できます。この内部 REFby2 バッファは、ADC 入力を駆動する入力アンプに同相電圧を供給します。