JAJUA31A September 2017 – October 2025
| ピン番号 | プロセッサ モジュール | LCD モジュール | ||
|---|---|---|---|---|
| 信号 | 説明 | 信号 | 説明 | |
| A1 | NC | 接続なし | 未接続 | |
| A2 | GND | グランド | PMと同じ | |
| A3 | VDD_3V3 | 3.3V 電源 | PMと同じ | |
| A4 | NC | 接続なし | 未接続 | |
| B1 | 12V | 12V 電源供給 (常時オン) | PMと同じ | |
| B2 | 5V0 | 5V 電源供給 (常時オン) | PMと同じ | |
| 1 | GND | グランド | PMと同じ | |
| 2 | GND | グランド | PMと同じ | |
| 3 | GPIO6_11 | GPIO6[11] | CAM_ENn | カメラ モジュール イネーブル (アクティブ Low) |
| 4 | MMC3_CMD | MMC3 コマンド | COMQ_MMC0_CMD | COM ポート WLAN SDIO コマンド |
| 5 | EHRPWM2A | 拡張高分解能 PWM モジュール 2 出力 A | BLPWM | LCD モジュール 輝度制御 (PWM) |
| 6 | MMC3_DAT7 | MMC3 データ (ビット 7) | 未接続 | |
| 7 | MMC3_DAT0 | MMC3 データ (ビット 0) | COMQ_MMC0_DAT0 | COM ポート WLAN SDIO データ |
| 8 | MMC3_DAT2 | MMC3 データ (ビット 2) | COMQ_MMC0_DAT2 | COM ポート WLAN SDIO データ |
| 9 | UART9_TXD | UART9 データ送信 (出力) | 未接続 | |
| 10 | UART9_RXD | UART9 データ受信 (入力) | 未接続 | |
| 11 | UART8_CTS | UART8 送信許可 | BT_UART_RTS | COM ポート Bluetooth 送信要求 |
| 12 | TIMER3 | PWM 出力/イベント トリガ入力 | 未接続 | |
| 13 | TIMER2 | PWM 出力/イベント トリガ入力 | 未接続 | |
| 14 | UART8_RTS | UART8 送信要求 | BT_UART_CTS | COM ポート Bluetooth 送信許可 |
| 15 | GPIO5_7 | GPIO5[7] | WLAN_IRQ | COM ポート WLAN IRQ |
| 16 | MCASP2_AXR4 | McASP2 オーディオ送受信 (ピン 4) | 未接続 | |
| 17 | GPIO5_5 | GPIO5[5] | GPS_PPS_OUT | COM ポート GPS パルス毎秒 |
| 18 | MCASP2_AXR2 | MCASP22 オーディオ送受信 (ピン 2) | 未接続 | |
| 19 | MCASP7_FSX | MCASP7 オーディオ送信フレーム同期 I/O | PCM_FSYNC | COM ポート Bluetooth オーディオ フレーム同期 |
| 20 | DCAN1_RX | DCAN1 データ受信ピン | 未接続 | |
| 21 | MCASP2_CLKX | MCASP2 オーディオ送信クロック I/O | 未接続 | |
| 22 | MCASP2_AXR3 | MCASP2 オーディオ送受信 (ピン 3) | 未接続 | |
| 23 | MCASP2_AXR1 | MCASP2 オーディオ送受信 (ピン 1) | 未接続 | |
| 24 | MCASP2_AXR5 | MCASP2 オーディオ送受信 (ピン 5) | 未接続 | |
| 25 | GPIO5_9 | GPIO5[9] | 未接続 | |
| 26 | MCASP2_AXR6 | MCASP2 オーディオ送受信 (ピン 6) | 未接続 | |
| 27 | UART8_TXD | UART8 データ送信 (出力) | BT_UART_RX | COM ポート Bluetooth データ受信 |
| 28 | GPIO6_19 | GPIO6[19] | 未接続 | |
| 29 | USB2_OC | GPIO7[17] | 未接続 | |
| 30 | USB2_ID | GPIO7[24] (10kΩ プルアップ) | 未接続 | |
| 31 | GND | グランド | PMと同じ | |
| 32 | GND | グランド | PMと同じ | |
| 33 | MMC3_DAT3 | MMC3 データ (ビット 3) | COMQ_MMC0_DAT3 | COM ポート WLAN SDIO データ |
| 34 | MMC3_CLK | MMC3 クロック | COMQ_MMC0_CLK | COM ポート WLAN SDIO クロック |
| 35 | MMC3_DAT5 | MMC3 データ (ビット 5) | 未接続 | |
| 36 | MMC3_DAT1 | MMC3 データ (ビット 1) | COMQ_MMC0_DAT1 | COM ポート WLAN SDIO データ |
| 37 | MMC3_DAT4 | MMC3 データ (ビット 4) | 未接続 | |
| 38 | MMC3_DAT6 | MMC3 データ (ビット 6) | 未接続 | |
| 39 | UART9_RTSN | UART9 送信要求 (アクティブ Low) | 未接続 | |
| 40 | UART9_CTSN | UART9 送信許可 (アクティブ Low) | 未接続 | |
| 41 | CLKOUT3 | デバイス クロック出力 3 | 未接続 | |
| 42 | TIMER1 | PWM 出力/イベント トリガ入力 | 未接続 | |
| 43 | UART8_RXD | UART8 データ受信 (入力) | BT_UART_TXD | COM ポート Bluetooth データ送信 |
| 44 | MCASP2_ACLKR | McASP2 オーディオ受信クロック I/O | 未接続 | |
| 45 | GPIO5_6 | GPIO5[6] | GPS_TIME_STAMP | COM ポート GPS タイム スタンプ |
| 46 | I2C4_SCL | I2C ポート 4 シリアル クロック | PMと同じ | |
| 47 | GPIO5_4 | GPIO5[4] | BT_EN | COM ポート Bluetooth イネーブル |
| 48 | MCASP7_ACLKX | McASP7 オーディオ送信ビット クロック I/O | PCM_CLK | COM ポート Bluetooth オーディオ クロック |
| 49 | MCASP7_AXR1 | McASP7 オーディオ送受信 (ピン 1) | PCM_DIN | COM ポート Bluetooth オーディオ入力 (AM57xx から) |
| 50 | DCAN1_TX | DCAN1 データ送信ピン | 未接続 | |
| 51 | GPIO7_7 | GPIO7[7] | 未接続 | |
| 52 | MCASP2_FSX | McASP2 オーディオ送信フレーム同期 I/O | 未接続 | |
| 53 | I2C4_SDA | I2C ポート 4 シリアル データ | PMと同じ | |
| 54 | MCASP2_AXR0 | McASP2 オーディオ送受信 (ピン 0) | 未接続 | |
| 55 | GPIO5_8 | GPIO5[8] | WL_EN | COM ポート WLAN イネーブル |
| 56 | MCASP2_AXR7 | McASP2 オーディオ送受信 (ピン 7) | 未接続 | |
| 57 | MCASP2_FSR | McASP2 オーディオ受信フレーム同期 I/O | 未接続 | |
| 58 | GPIO6_18 | GPIO6[18] | 未接続 | |
| 59 | USB2_DRVBUS | USB2 ホスト VBUS 信号出力 | 未接続 | |
| 60 | USB2VBUS_EXP | USB2 クライアント VBUS 信号入力 (抵抗構成に依存) | 未接続 | |