JAJUA31A September 2017 – October 2025
LCD モジュールの背面には、SSD ドライブ用の mSATA コネクタが 1 つ搭載されています。
プロセッサ モジュール上には SATA インターフェイスが 1 系統のみ存在します。このインターフェイスを LCD モジュールで使用するには、(LCD モジュール上にある) SATA_SEL ジャンパを装着する必要があります。これにより、プロセッサ モジュール上の SATA マルチプレクサが切り替わり、信号が拡張コネクタ経由でルーティングされます。なお、SATA_SEL ジャンパ (J1) を装着した場合、プロセッサ モジュール上の eSATA は機能しなくなります。ただし、このコネクタは引き続き USB 2.0 ポートとして使用できます。