JAJUA31A September   2017  – October 2025

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4.   4
  5. はじめに
    1. 1.1 評価基板システム構成概要
    2. 1.2 回路図/設計/エラッタ ファイル
    3. 1.3 参考リンク
  6. 重要な使用上の注意
    1. 2.1 絶縁型電源
    2. 2.2 評価基板の電源オン手順
    3. 2.3 評価基板の電源オフ手順
    4. 2.4 プロセッサ モジュールおよび LCD モジュール基板の取り外し
    5. 2.5 カメラ モジュール基板の取り外し方法
    6. 2.6 注意事項:表面は高温になります
  7. システムの説明
    1. 3.1 システム ボード構成図
    2. 3.2 プロセッサ
    3. 3.3 クロック
    4. 3.4 リセット信号
  8. システムの電源
    1. 4.1 電源
    2. 4.2 パワーネット
    3. 4.3 電源管理 IC の電源構成
    4. 4.4 APM センス抵抗器
  9. 構成/設定
    1. 5.1 ブートおよびエミュレーション設定
      1. 5.1.1 エミュレーションおよびハードウェア設定
    2. 5.2 I2C アドレス割り当て
    3. 5.3 I2C ID メモリ
  10. プロセッサ モジュール機能ブロックの概要
    1. 6.1 メモリ
      1. 6.1.1 4KB EEPROM(ボード識別メモリ)
      2. 6.1.2 2GB DDR3L
      3. 6.1.3 eMMC フラッシュ メモリ
      4. 6.1.4 MicroSD (MMC1) コネクタ
    2. 6.2 温度センサ
    3. 6.3 リアルタイム クロック
    4. 6.4 10/100/1000 イーサネット
    5. 6.5 USB
    6. 6.6 オーディオ
    7. 6.7 HDMI
    8. 6.8 eSATA
    9. 6.9 シリアル デバッグ ヘッダ
  11. AM572x 評価基板 LCD モジュール機能ブロックの説明
    1. 7.1 LCD スクリーン
    2. 7.2 静電容量式タッチスクリーン
    3. 7.3 mSATA
    4. 7.4 miniPCIe
    5. 7.5 COM8 インターフェイス – モバイル接続拡張コネクタ
  12. AM572x 評価基板カメラ モジュール機能ブロックの説明
  13. ボード コネクタ
    1. 9.1  ギガビット イーサネット – P5 (プロセッサ モジュール)
    2. 9.2  eSATA/USB – P6 (プロセッサ モジュール)
    3. 9.3  USB
      1. 9.3.1 AM572x USB2 (USB 2.0 クライアント) - P7 (プロセッサ モジュール)
      2. 9.3.2 AM572x USB1 (USB 3.0 ホスト) - P13、P15 (プロセッサ モジュール)
    4. 9.4  シリアル デバッグ ヘッダ – P10 (プロセッサ モジュール)
    5. 9.5  HDMI – P11 (プロセッサ モジュール)
    6. 9.6  MicroSD – P12 (プロセッサ モジュール)
    7. 9.7  拡張コネクタ
      1. 9.7.1 プロセッサ モジュール P16/LCD モジュール P1
      2. 9.7.2 プロセッサ モジュール P17/LCD モジュール P3
      3. 9.7.3 プロセッサ モジュール P18/LCD モジュール P4
      4. 9.7.4 プロセッサ モジュール P19/LCD モジュール P2
    8. 9.8  JTAG コネクタ
    9. 9.9  LCD コネクタ – P5 (LCD モジュール)
    10. 9.10 タッチスクリーン コネクタ – P15 (LCD モジュール)
    11. 9.11 PCI-Express Mini Card スロット – P7 (LCD モジュール)
    12. 9.12 mSATA コネクタ – P8 (LCD モジュール)
    13. 9.13 カメラ コネクタ – P9 (LCD モジュール)、P9 (カメラ モジュール)
    14. 9.14 通信コネクタ – P12 (LCD モジュール)
  14. 10参考資料
  15. 11改訂履歴

4KB EEPROM(ボード識別メモリ)

プロセッサ モジュールおよび LCD モジュールの各ボードには、それぞれ I2C1 上に配置された 4KB の EEPROM が 1 個搭載されています。この EEPROM にはボード固有の情報が格納されており、プロセッサが接続されたボードの種類およびそのバージョンを自動的に検出できるようになっています。また、このメモリ デバイスには、その他のハードウェア固有データを格納することも可能です。EEPROM デバイスに書き込みを行う前に、WP ピンを GND にプルダウンする必要があります。なお、EEPROM 内のあらかじめ書き込まれたデータを上書きすると、TI のソフトウェアはそのままの状態では動作しなくなります。

このメモリ デバイスの型番は pn#CAT24C256WI-G です。このメモリ内のデータに関する詳細については、セクション 5 を参照してください。