JAJUA31A September 2017 – October 2025
プロセッサ モジュールの USB 3.0 ハブの第 4 ポートは P6 に接続されており、USB 2.0 (高速) に制限されています。
| ピン番号 | 信号 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | USB4VBUS | USB ハブ ポート 4 5V 電源供給 |
| 2 | USB_DM3 | USB ハブ ポート 4 高速トランシーバ (負) |
| 3 | USB_DP3 | USB ハブ ポート 4 高速トランシーバ (正) |
| 4 | GND1 | グランド |
| 5 | GND2 | グランド |
| 6 | eSATA_T+ | eSATA データ送信 (正) |
| 7 | eSATA_T - | eSATA データ送信 (負) |
| 8 | GND3 | グランド |
| 9 | eSATA_R - | eSATA データ受信 (負) |
| 10 | eSATA_R+ | eSATA データ受信 (正) |
| 11 | GND4 | グランド |
| M1 | NC | 接続なし |
| M2 | NC | 接続なし |