JAJUA31A September 2017 – October 2025
| ピン番号 | プロセッサ モジュール | LCD モジュール | ||
|---|---|---|---|---|
| 信号 | 説明 | 信号 | 説明 | |
| A1 | NC | 接続なし | 未接続 | |
| A2 | GND | グランド | PMと同じ | |
| A3 | VDD_3V3 | 3.3V 電源 | PMと同じ | |
| A4 | NC | 接続なし | 未接続 | |
| B1 | 12V | 12V 電源供給 (常時オン) | PMと同じ | |
| B2 | 5V0 | 5V 電源供給 (常時オン) | PMと同じ | |
| 1 | GND | グランド | PMと同じ | |
| 2 | GND | グランド | PMと同じ | |
| 3 | GPIO4_17 | GPIO4[17] | PMと同じ | |
| 4 | GPIO5_11 | GPIO5[11] | PMと同じ | |
| 5 | MCASP7_AXR0 | McASP7 オーディオ送受信 (ピン 0) | PCM_DOUT | COM ポート Bluetooth オーディオ出力 (AM57xx への接続) |
| 6 | VIN3A_D22 | ビデオ入力 3 ポート A データ入力 | PMと同じ | |
| 7 | GPIO2_3 | GPIO2[3] | 未接続 | |
| 8 | GPIO2_8 | GPIO2[8] | PCIe_RESET | PCI-Express Mini Card リセット (アクティブ High) |
| 9 | VIN3A_HSYNC | ビデオ入力 3 ポート A 水平同期入力 | PMと同じ | |
| 10 | VIN3A_D20 | ビデオ入力 3 ポート A データ入力 | PMと同じ | |
| 11 | DMA_EVT3 | システム DMA イベント入力 3 | 未接続 | |
| 12 | VIN3A_D18 | ビデオ入力 3 ポート A データ入力 | PMと同じ | |
| 13 | VIN3A_D21 | ビデオ入力 3 ポート A データ入力 | PMと同じ | |
| 14 | VIN3A_DEO | ビデオ入力 3 ポート A データ イネーブル入力 | PMと同じ | |
| 15 | VIN3A_D4 | ビデオ入力 3 ポート A データ入力 | PMと同じ | |
| 16 | VIN3A_D2 | ビデオ入力 3 ポート A データ入力 | PMと同じ | |
| 17 | DMA_EVT4 | システム DMA イベント入力 4 | 未接続 | |
| 18 | VIN3A_D5 | ビデオ入力 3 ポート A データ入力 | PMと同じ | |
| 19 | GPIO2_25 | GPIO2[25] | PB2 | LCD モジュール プッシュボタン 2 |
| 20 | GPIO2_28 | GPIO2[28] | PB3 | LCD モジュール プッシュボタン 3 |
| 21 | GPIO2_23 | GPIO2[23] | PB1 | LCD モジュール プッシュボタン 1 |
| 22 | VIN3A_D3 | ビデオ入力 3 ポート A データ入力 | PMと同じ | |
| 23 | VIN3A_D8 | ビデオ入力 3 ポート A データ入力 | PMと同じ | |
| 24 | VIN3A_D12 | ビデオ入力 3 ポート A データ入力 | PMと同じ | |
| 25 | VIN3A_D15 | ビデオ入力 3 ポート A データ入力 | PMと同じ | |
| 26 | VIN3A_D13 | ビデオ入力 3 ポート A データ入力 | PMと同じ | |
| 27 | VIN3A_D14 | ビデオ入力 3 ポート A データ入力 | PMと同じ | |
| 28 | GND | グランド | 未接続 | |
| 29 | USB2_DMEX | USB2 USB 2.0 データ (負) | 未接続 | |
| 30 | GND | グランド | 未接続 | |
| 31 | GND | グランド | PMと同じ | |
| 32 | GND | グランド | PMと同じ | |
| 33 | GPIO5_12 | GPIO5[12] | PMと同じ | |
| 34 | GPIO5_10 | GPIO5[10] | PMと同じ | |
| 35 | DMA_EVT1 | システム DMA イベント入力 1 | 未接続 | |
| 36 | VIN3A_D16 | ビデオ入力 3 ポート A データ入力 | PMと同じ | |
| 37 | VIN3A_VSYNC | ビデオ入力 3 ポート A 垂直同期入力 | PMと同じ | |
| 38 | GPIO2_5 | GPIO2[5] | LCDPWR | LCD 電源供給イネーブル (アクティブ High) |
| 39 | GPIO2_6 | GPIO2[6] | CAP_RST | タッチ コントローラ リセット |
| 40 | GPIO2_4 | GPIO2[4] | CAP_INT | タッチ コントローラ割り込み |
| 41 | GPIO2_19 | GPIO2[19] | 未接続 | |
| 42 | VIN3A_D19 | ビデオ入力 3 ポート A データ入力 | PMと同じ | |
| 43 | VIN3A_D17 | ビデオ入力 3 ポート A データ入力 | PMと同じ | |
| 44 | VIN3A_FLD | ビデオ入力 3 ポート A フィールド ID 入力 | PMと同じ | |
| 45 | VIN3A_D23 | ビデオ入力 3 ポート A データ入力 | PMと同じ | |
| 46 | GPIO2_2 | GPIO2[2] | LCD_RSTn | LCD リセット (未接続の場合あり) |
| 47 | GPIO2_24 | GPIO2[24] | PB4 | LCD モジュール プッシュボタン 4 |
| 48 | GPIO2_17 | GPIO2[17] | 未接続 | |
| 49 | GPIO2_20 | GPIO2[20] | PB5 | LCD モジュール プッシュボタン 5 |
| 50 | VIN3A_CLK0 | ビデオ入力 3 ポート A クロック | PMと同じ | |
| 51 | VIN3A_D0 | ビデオ入力 3 ポート A データ入力 | PMと同じ | |
| 52 | VIN3A_D1 | ビデオ入力 3 ポート A データ入力 | PMと同じ | |
| 53 | VIN3A_D6 | ビデオ入力 3 ポート A データ入力 | PMと同じ | |
| 54 | VIN3A_D7 | ビデオ入力 3 ポート A データ入力 | PMと同じ | |
| 55 | VIN3A_D11 | ビデオ入力 3 ポート A データ入力 | PMと同じ | |
| 56 | VIN3A_D10 | ビデオ入力 3 ポート A データ入力 | PMと同じ | |
| 57 | VIN3A_D9 | ビデオ入力 3 ポート A データ入力 | PMと同じ | |
| 58 | GND | グランド | 未接続 | |
| 59 | USB2_DPEX | USB2 USB 2.0 データ (正) | 未接続 | |
| 60 | GND | グランド | 未接続 | |