JAJUA31A September 2017 – October 2025
| ピン番号 | プロセッサ モジュール | LCD モジュール | ||
|---|---|---|---|---|
| 信号 | 説明 | 信号 | 説明 | |
| A1 | NC | 接続なし | 未接続 | |
| A2 | GND | グランド | PMと同じ | |
| A3 | VDD_3V3 | 3.3V 電源 | PMと同じ | |
| A4 | NC | 接続なし | 未接続 | |
| B1 | 12V | 12V 電源供給 (常時オン) | PMと同じ | |
| B2 | 5V0 | 5V 電源供給 (常時オン) | PMと同じ | |
| 1 | GND | グランド | PMと同じ | |
| 2 | NC | 接続なし | GND | グランド (PM と競合なし) |
| 3 | NC | 接続なし | 未接続 | |
| 4 | GND | グランド | 未接続 | |
| 5 | GND | グランド | PMと同じ | |
| 6 | SATA_SEL | SATA を有効にするためのグランド (P19) | SATA_SEL | mSATA カード スロットを有効にするためのグランド |
| 7 | EXP_SATA_RXN | SATA データ受信 (負) | PMと同じ | |
| 8 | EXP_SATA_RXP | SATA データ受信 (正) | PMと同じ | |
| 9 | GND | グランド | PMと同じ | |
| 10 | GND | グランド | PMと同じ | |
| 11 | GPIO3_20 | GPIO3[20] | PMと同じ | |
| 12 | GPIO3_24 | GPIO3[24] | PMと同じ | |
| 13 | GND | グランド | PMと同じ | |
| 14 | GPIO3_11 | GPIO3[11] | PMと同じ | |
| 15 | GPIO3_12 | GPIO3[12] | PMと同じ | |
| 16 | GND | グランド | PMと同じ | |
| 17 | CON.PCIE_RXP1 | PCI-Express レーン 1 受信 (正) | 未接続 | |
| 18 | CON.PCIE_RXN1 | PCI-Express レーン 1 受信 (負) | 未接続 | |
| 19 | GND | グランド | PMと同じ | |
| 20 | CON.PCIE_TXP1 | PCI-Express レーン 1 送信 (正) | 未接続 | |
| 21 | CON.PCIE_TXN1 | PCI-Express レーン 1 送信 (負) | 未接続 | |
| 22 | GND | グランド | 未接続 | |
| 23 | GND | グランド | PMと同じ | |
| 24 | CON.PCIE_RXP0 | PCI-Express レーン 0 受信 (正) | PMと同じ | |
| 25 | CON.PCIE_RXN0 | PCI-Express レーン 0 受信 (負) | PMと同じ | |
| 26 | GND | グランド | PMと同じ | |
| 27 | CON.PCIE_TXP0 | PCI-Express レーン 0 送信 (正) | PMと同じ | |
| 28 | CON.PCIE_TXN0 | PCI-Express レーン 0 送信 (負) | PMと同じ | |
| 29 | GND | グランド | 未接続 | |
| 30 | 接続なし | 未接続 | ||
| 31 | GND | グランド | PMと同じ | |
| 32 | GND | グランド | PMと同じ | |
| 33 | NC | 接続なし | 未接続 | |
| 34 | GND | グランド | PMと同じ | |
| 35 | EXP_SATA_TXP | SATA データ送信 (正) | PMと同じ | |
| 36 | EXP_SATA_TXN | SATA データ送信 (負) | PMと同じ | |
| 37 | GND | グランド | PMと同じ | |
| 38 | GND | グランド | PMと同じ | |
| 39 | GPIO3_23 | GPIO3[23] | PMと同じ | |
| 40 | GPIO3_26 | GPIO3[26] | PMと同じ | |
| 41 | GND | グランド | PMと同じ | |
| 42 | GPIO3_16 | GPIO3[16] | PMと同じ | |
| 43 | GPIO3_18 | GPIO3[18] | PMと同じ | |
| 44 | GND | グランド | PMと同じ | |
| 45 | GPIO3_8 | GPIO3[8] | PMと同じ | |
| 46 | GPIO3_14 | GPIO3[14] | PMと同じ | |
| 47 | GND | グランド | PMと同じ | |
| 48 | GPIO3_9 | GPIO3[9] | PMと同じ | |
| 49 | GPIO3_15 | GPIO3[15] | PMと同じ | |
| 50 | GND | グランド | PMと同じ | |
| 51 | GND | グランド | PMと同じ | |
| 52 | GPIO3_7 | GPIO3[7] | PMと同じ | |
| 53 | GPIO3_10 | GPIO3[10] | PMと同じ | |
| 54 | GND | グランド | PMと同じ | |
| 55 | GPIO2_31 | GPIO2[31] | PMと同じ | |
| 56 | GPIO3_6 | GPIO3[6] | PMと同じ | |
| 57 | GND | グランド | PMと同じ | |
| 58 | PCI_CONN_REFN | PCI-Express リファレンス信号 (負) | PMと同じ | |
| 59 | PCI_CONN_REFP | PCI-Express リファレンス信号 (正) | PMと同じ | |
| 60 | GND | グランド | PMと同じ | |