JAJUA31A September   2017  – October 2025

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4.   4
  5. はじめに
    1. 1.1 評価基板システム構成概要
    2. 1.2 回路図/設計/エラッタ ファイル
    3. 1.3 参考リンク
  6. 重要な使用上の注意
    1. 2.1 絶縁型電源
    2. 2.2 評価基板の電源オン手順
    3. 2.3 評価基板の電源オフ手順
    4. 2.4 プロセッサ モジュールおよび LCD モジュール基板の取り外し
    5. 2.5 カメラ モジュール基板の取り外し方法
    6. 2.6 注意事項:表面は高温になります
  7. システムの説明
    1. 3.1 システム ボード構成図
    2. 3.2 プロセッサ
    3. 3.3 クロック
    4. 3.4 リセット信号
  8. システムの電源
    1. 4.1 電源
    2. 4.2 パワーネット
    3. 4.3 電源管理 IC の電源構成
    4. 4.4 APM センス抵抗器
  9. 構成/設定
    1. 5.1 ブートおよびエミュレーション設定
      1. 5.1.1 エミュレーションおよびハードウェア設定
    2. 5.2 I2C アドレス割り当て
    3. 5.3 I2C ID メモリ
  10. プロセッサ モジュール機能ブロックの概要
    1. 6.1 メモリ
      1. 6.1.1 4KB EEPROM(ボード識別メモリ)
      2. 6.1.2 2GB DDR3L
      3. 6.1.3 eMMC フラッシュ メモリ
      4. 6.1.4 MicroSD (MMC1) コネクタ
    2. 6.2 温度センサ
    3. 6.3 リアルタイム クロック
    4. 6.4 10/100/1000 イーサネット
    5. 6.5 USB
    6. 6.6 オーディオ
    7. 6.7 HDMI
    8. 6.8 eSATA
    9. 6.9 シリアル デバッグ ヘッダ
  11. AM572x 評価基板 LCD モジュール機能ブロックの説明
    1. 7.1 LCD スクリーン
    2. 7.2 静電容量式タッチスクリーン
    3. 7.3 mSATA
    4. 7.4 miniPCIe
    5. 7.5 COM8 インターフェイス – モバイル接続拡張コネクタ
  12. AM572x 評価基板カメラ モジュール機能ブロックの説明
  13. ボード コネクタ
    1. 9.1  ギガビット イーサネット – P5 (プロセッサ モジュール)
    2. 9.2  eSATA/USB – P6 (プロセッサ モジュール)
    3. 9.3  USB
      1. 9.3.1 AM572x USB2 (USB 2.0 クライアント) - P7 (プロセッサ モジュール)
      2. 9.3.2 AM572x USB1 (USB 3.0 ホスト) - P13、P15 (プロセッサ モジュール)
    4. 9.4  シリアル デバッグ ヘッダ – P10 (プロセッサ モジュール)
    5. 9.5  HDMI – P11 (プロセッサ モジュール)
    6. 9.6  MicroSD – P12 (プロセッサ モジュール)
    7. 9.7  拡張コネクタ
      1. 9.7.1 プロセッサ モジュール P16/LCD モジュール P1
      2. 9.7.2 プロセッサ モジュール P17/LCD モジュール P3
      3. 9.7.3 プロセッサ モジュール P18/LCD モジュール P4
      4. 9.7.4 プロセッサ モジュール P19/LCD モジュール P2
    8. 9.8  JTAG コネクタ
    9. 9.9  LCD コネクタ – P5 (LCD モジュール)
    10. 9.10 タッチスクリーン コネクタ – P15 (LCD モジュール)
    11. 9.11 PCI-Express Mini Card スロット – P7 (LCD モジュール)
    12. 9.12 mSATA コネクタ – P8 (LCD モジュール)
    13. 9.13 カメラ コネクタ – P9 (LCD モジュール)、P9 (カメラ モジュール)
    14. 9.14 通信コネクタ – P12 (LCD モジュール)
  14. 10参考資料
  15. 11改訂履歴

I2C アドレス割り当て

AM572x GP 評価基板ボードでは、各ボードに個別の I2C ID メモリが搭載されており、ボードの識別情報や構成内容などの詳細が記録されています。詳細については、以下のセクションを参照してください。

表 5-2 AM572x プロセッサ モジュール I2C バス アドレス
AM572x プロセッサ モジュール機能AM572x I2C ポートアドレス
プロセッサ モジュール ID メモリI2C10x50
AM572x PMICコントロールI2C10x58 (電源レジスタ)、
0x59 (インターフェイスおよび補助機能)、
0x5A (トリミングおよびテスト)、
0x5B (OTP)、
0x12 (DVS)
温度センサI2C10x48
AIC3104 オーディオ コーデックI2C10x18
リアルタイム クロックI2C30x6F (SRAM および RTCC アクセス)、
0x57 (EEPROM アクセス)
USB 3.0 ハブI2C30x50
表 5-3 AM572x LCD モジュール I2C バス アドレス
AM572x LCD モジュール機能AM572x I2C ポートアドレス
LCD モジュール ID メモリI2C50x50
OSD ディスプレイ用タッチスクリーン コネクタI2C50x5C
表 5-4 AM572x カメラ モジュール I2C バス アドレス
AM572x カメラ モジュール機能AM572x I2C ポートアドレス
カメラI2C30x3C