LCD モジュールの頻繁な取り外しおよび再接続は避けてください。LCD モジュールのコネクタは、挿抜寿命が 500 回に規定されています。
LCD モジュールを取り外す際の正しい手順は以下のとおりです。
- 電源を取り外します。
- LCD モジュール上の矢印の位置をまっすぐ上に持ち上げます。
- コネクタは前後に動かさず、長辺方向に「ジッパーを開くように」外します。LCD モジュールを前後に動かして (コネクタの長辺に対して垂直に) 取り外すと、コネクタを損傷するおそれがあります。
LCD モジュールを再接続する際の正しい手順は以下のとおりです。
- 電源を取り外します。
- LCD モジュールを平らな面に液晶面を下向きにして置きます。
- プロセッサ モジュール上のコネクタを、LCD モジュール側のコネクタと正確に位置合わせします。
- 4 つのコネクタすべてに均等に力をかけて押し込み、プロセッサ モジュールを確実に取り付けます。